F_VN_CreateRTreesModelExp2
Create a random trees model of the specified type. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. Models of this type neither support on-line training (sample by sample) nor retraining. Predictions can only be scalar. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateRTreesModelExp2 : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
eRTreesType : ETcVnRTrees;
nMaxDepth : UDINT;
nMinSamples : UDINT;
nActiveVariables : UDINT;
nMaxIterations : UDINT;
fEpsilon : LREAL;
fRegressionAccuracy : REAL;
ipClassPriors : ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created model (Non-zero interface pointers are reused.) |
eRTreesType |
Random trees model type | |
nMaxDepth |
UDINT |
Maximum tree depth (default: 5) |
nMinSamples |
UDINT |
Minimum number of samples within a node required for splitting (default: 10) |
nActiveVariables |
UDINT |
Number of variables considered for splitting (0 means sqrt(total number of variables); default: 0) |
nMaxIterations |
UDINT |
Maximum number of iterations (disabled if it equals 0 and fEpsilon is different from 0.0; triggers the usage of the default value of 50 if nMaxIterations and fEpsilon equal 0) |
fEpsilon |
LREAL |
Maximum allowed difference of the error between two successive iterations (disabled if it equals 0.0 and nMaxIterations is different from 0; triggers the usage of the default value of 0.1 if nMaxIterations and fEpsilon equal 0) |
fRegressionAccuracy |
REAL |
Termination criterion for regressors (only for regressors; set to default if not allowed; default: 0.0) |
ipClassPriors |
Class priors (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL; only for classifiers; optional, set to 0 if not required or not allowed; default: 0) | |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreateRTReesModelExp2
ist eine Expert-Variante von F_VN_CreateRTreesModel. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel
wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Modell-Typ
eRTreesType
legt fest, ob das Random Forest-Modell zur Klassifizierung (TCVN_RT_CLASSIFIER
) oder zur Regression (TCVN_RT_REGRESSOR
) genutzt wird.
Maximale Baumtiefe
nMaxDepth
gibt an, wie viele Entscheidungsebenen es maximal in einem Baum gibt.
Minimale Sample-Anzahl innerhalb eines Knotens
nMinSamples
ist die minimale Anzahl an Samples, die während der Baumbildung in einem Knoten verbleiben muss. Aufspaltungen, die diese Anzahl unterschreiten würden, werden nicht durchgeführt.
Splitting-Merkmale
nActiveVariables
ist die Anzahl an Merkmalen, die zum Aufteilen des Baumes genutzt werden. Bei 0
werden sqrt(N)
Merkmale mit der Anzahl N
aller verfügbaren Merkmale genutzt.
Maximale Iterationen
Für die Optimierung werden maximal so viele Iterationen genutzt, wie in nMaxIterations
angegeben sind. Wenn der Wert 0
ist, wird der jeweilige Default-Wert verwendet.
Abbruchgrenze
Die Optimierung wird abgebrochen, sobald sich der Fehler zwischen zwei Iterationen nicht stärker verändert, als in fEpsilon
angegeben ist. Wenn der Wert 0
ist, wird der jeweilige Default-Wert verwendet.
Regressionsgenauigkeit
fRegressionAccuracy
ist das Abbruchkriterium für Regressionsoptimierung. Bei einer Klassifizierung muss der Wert auf 0
gesetzt werden.
Class-Priors
ipClassPriors
ist ein Container, mit dem die Apriori-Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen angegeben werden können. Bei einer Regression sollte der Wert auf 0
gesetzt werden.
Anwendung
Ein RTrees-Modell zur Regression kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreateRTreesExp2(
ipMlModel := ipMlModel,
eRTreesType := TCVN_RT_REGRESSOR,
nMaxDepth := 8,
nMinSamples := 4,
nActiveVariables := 0,
nMaxIterations := 0,
fEpsilon := 0,
fRegressionAccuracy := 0.3,
ipClassPriors := 0,
hrPrev := hr);
Required License
TC3 Vision Machine Learning
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |