Color
Das Color Control TcHmiVnColor zeigt Farben an und macht diese bei Bedarf einstellbar. Es enthält verschiedene Anzeigeelemente, um die Farbwerte zu repräsentieren, die abhängig von der Konfiguration auch zum Einstellen der Farbwerte verwendet werden können. Eine Übersicht über die Komponenten und den Aufbau finden Sie im Unterkapitel Anzeigeelemente. Die Beschreibung der einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter den folgenden Kategorien auf dieser Seite. Zu den jeweiligen Kategorien gibt es Unterkapitel mit weiteren Informationen, Details und Anwendungsbeispielen.

![]() | Für alle folgenden Attribute besitzt das Control eine Getter- und eine Setter-Methode. Zum Beispiel existieren für das Attribut Alle weiteren Attribute, Events und Permissions die die Basisklasse Controls bereitstellt, finden Sie in der TwinCAT HMI Dokumentation. |
Kategorie: Common
Die folgenden Attribute stellen eine Datenschnittstelle für den Farbwert des Controls dar. Es wird zum einen benutzt, um die angezeigte Farbe des Controls einzustellen, zum anderen um einen vom Nutzer eingegebenen Farbwert abzurufen.
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| HMI-Symbol, welches den aktuellen Farbwert enthält. | |
| Definiert das Format der Farbe. Dies beinhaltet:
| |
|
| Funktion, die den jeweiligen Farbwert in einen vom Browser interpretierbaren String konvertiert und umgekehrt. Dies ist nötig, um dem Control die Bedeutung der einzelnen Farbkanäle mitzuteilen, sofern diese vom Standardwert RGB-Format abweicht. |
| Farbwert. Dieser kann abgerufen werden, ohne dass ein Symbol als |
Das Attribut ColorValue passt sich immer an den Datentype der gemappten SPS-Variable an. Standard ist ein 4 kanaliges Array (TcVnVector4_LREAL) was auch ohne ein Mapping verwendet wird. Weitere Möglichkeiten siehe Verknüpfung mit PLC.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Setzt den Farbwert. Kann aufgerufen werden, ohne dass ein Symbol als |
Kategorie: Usage
Die folgenden Attribute legen das Verhalten des Controls fest.
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bestimmt, ob die Farbbox angezeigt wird und ob sie bearbeitbar ist. | |
| Bestimmt, ob die einzelnen Farbwerte angezeigt werden und ob sie bearbeitbar sind. | |
| Bestimmt, ob die einzelnen Farbwerte als Slider angezeigt werden und ob diese bearbeitbar sind. | |
|
| Legt fest, ob das Farbsymbol, während |
Kategorie: Appearance
Die folgenden Attribute bestimmen das Aussehen des Controls.
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Orientierung des Controls; analog zu der Orientierung der LinearGauge-Controls. | |
|
| Bestimmt die Breite oder Höhe der Farbbox je nach Orientierung (Wert von Orientation). |
|
| Bestimmt die Breite oder Höhe der angezeigten Farbbezeichnungen je nach Orientierung (Wert von Orientation). |
|
| Bestimmt die Breite oder Höhe der angezeigten Farbwerte je nach Orientierung (Wert von Orientation). |
Events
Alle Events sind in der Kategorie „Vision“ gelistet.
Event | Beschreibung |
|---|---|
| Dieses Event wird ausgelöst, sobald sich das Attribut |
Themed Resources
Mit folgenden Attributen kann das Aussehen von Unter-Controls (den Textboxen für die Farbwerte und Kanalbezeichnungen) unter den Themes Einstellungen verändert werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Attribute ist in der Standard-HMI-Dokumentation zu finden.
Attribut | Typ |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|