Anzeigeelemente
Elemente
Die folgenden Elemente können in dem Farbcontrol angezeigt werden. Die entsprechenden Verwendungsattribute (BoxUsage, ValuesUsage und SliderUsage) legen jeweils fest, ob das Element versteckt (Hide) oder angezeigt (ViewOnly) wird und ob ein Nutzer mit Hilfe dieses Elements die Farbe verändern kann (Editable).

Name | Beschreibung |
|---|---|
ColorBox | Dies ist ein rechteckiger Bereich, in dem die aktuelle Farbe angezeigt wird. Wenn die Eigenschaft Da jeder Browser das Aussehen und die Funktionalität des Dialogs selbst steuert, haben wir darauf keinen Einfluss. Zum Beispiel macht die Farbpipette einen Screenshot des Bildschirms, so dass sie nicht mit wechselnden Bildern funktioniert. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Farbboxen in verschiedenen Browsern. |
ColorLabels | Dieser Bereich umfasst die Beschriftungen der Farbkanäle. Die Anzahl der Wertelemente und ihre Textfarbe werden aus der Eigenschaft ColorChannels übernommen. |
ColorValues | Dieser Bereich umfasst Textfelder zur Anzeige und Bearbeitung der im Control gespeicherten Farbwerte. Die Anzahl der Wertelemente und ihre Textfarbe werden aus der Eigenschaft ColorChannels übernommen. |
ColorSliders | Dieser Bereich umfasst lineare Schieberegler, die den ColorValues entsprechen. |
Anordnung
Die Anordnung der Anzeigeelemente hängt von dem Orientation Attribut ab. Bei „Horizontal“ werden die Elemente nebeneinander platziert und bei „Vertical“ werden sie übereinander platziert. Je nach Orientierung legen die Attribute BoxSize und ValuesSize die Breite oder Höhe der jeweiligen Elemente fest. Die Breite oder Höhe der Slider entspricht automatisch dem Rest des verfügbaren Platzes.
Hinweis | |
Kleine Größen Wenn das Control in der gewählten Ausrichtung sehr klein ist, kann es sein, dass nicht alle Elemente vollständig und korrekt angezeigt werden können. Dies betrifft vor allem die Schieberegler. Ab einer bestimmten Größe wird in der JavaScript-Konsole eine Warnung ausgegeben, dass die Größe die Funktion des Controls beeinträchtigen kann. |
Anzahl
Die Anzahl der angezeigten Farbwerte und Slider entspricht immer der Anzahl der Kanäle im eingestellten Farbformat. Das Farbformat wird mittels des ColorChannels Attributs festgelegt.
Text
Die Textboxen für die Farbwerte können über verschiedene Schrifteigenschaften mit Hilfe von Themed Resources im Theme-Editor angepasst werden.