Verknüpfung mit PLC
Im einfachsten Fall kann das Color Control genutzt werden, um eine Farbvariable aus der PLC zu repräsentieren. Dazu wird zum Beispiel eine PLC-Variable vom Typ TcVnVector4_LREAL mit dem ColorSymbol Attribut verknüpft. Des Weiteren werden alle Vector3 und Vector4 Datentypen sowie INT, DINT, SINT, UINT, USINT und LREAL unterstützt.

Nun werden PLC-Variable und das Control miteinander synchronisiert:


Das vierte Element des PLC-Arrays wird ignoriert, da in dem Control standardmäßig nur drei Kanäle als RGB angezeigt werden. Dies kann über das Farbformat eingestellt werden.