FB_IotCommunicator

Der Funktionsbaustein ermöglicht die Kommunikation zu einem MQTT-Broker.
Ein FB_IotCommunicator-Funktionsbaustein ist für die Verbindung zu genau einem Broker und für das Senden und Empfangen von Daten genau eines Gerätes („Device“) zuständig. Um die Hintergrundkommunikation zu diesem Broker zu gewährleisten und somit das Senden und Empfangen von Daten und Nachrichten zu ermöglichen, muss die Execute-Methode des Funktionsbausteins zyklisch aufgerufen werden.
Alle Verbindungsparameter sind als Eingangsparameter vorhanden und werden beim Verbindungsaufbau ausgewertet.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_IotCommunicator
VAR_INPUT
sHostName : STRING := '127.0.0.1';
nPort : UINT := 1883;
sClientId : STRING;
sMainTopic : STRING;
sDeviceName : STRING;
sUser : STRING;
sPassword : STRING;
stTls : ST_IotCommunicatorTls;
bRetain : BOOL := TRUE;
eQoS : TcIotMqttQos := TcIotMqttQos.AtLeastOnceDelivery;
sDeviceIcon : STRING;
tHeartbeatInterval : TIME := TIME#1m0s0ms;
sPermittedUsers : STRING(512) := '*';
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
hrErrorCode : HRESULT;
eConnectionState : ETcIotMqttClientState;
bConnected : BOOL;
nActiveAppInstances : UINT;
bNewAppSubscribe : BOOL;
fbCommand : FB_IoTCommand;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sHostName | STRING | sHostName kann als Hostname oder als IP-Adresse angegeben werden. Bei fehlender Angabe wird Local Host verwendet. |
nPort | UINT | Hier wird der Host Port angegeben. (Default: 1883) |
sClientId | STRING | Die Client-ID kann individuell angegeben werden. Bei fehlender Angabe wird eine ID generiert. |
sMainTopic | STRING | Hier wird angegeben, in welches Haupt-Topic die Daten und Nachrichten gesendet werden. |
sDeviceName | STRING | Hier wird der Name des Gerätes eingetragen, zu dem die Daten und Nachrichten gehören. |
sUser | STRING | Optional kann ein Benutzername angegeben werden. |
sPassword | STRING | Zum Benutzernamen kann hier ein Passwort angegeben werden. |
stTLS | Parameterstruktur | |
bRetain | BOOL | Die aktuellen Daten und die letzten 255 Nachrichten, sowie der aktuelle Status des Gerätes werden standardmäßig vom Broker gespeichert. Ist dies nicht erwünscht, kann bRetain auf FALSE gesetzt werden. |
eQoS | TcIotMqttQos | Mit dieser Einstellung kann der Quality of Service (kurz: QoS) eingestellt werden. |
sDeviceIcon | STRING | Mit dieser Einstellung kann das Icon des Communicator-Bausteins verändert werden. Wenn die Einstellung nicht gesetzt wird, wird standardmäßig der TwinCAT-Würfel als Icon verwendet. Die Liste der verfügbaren Icons ist unter Liste der verfügbaren Icons zu finden. |
tHeartbeatInterval | TIME | Die Zeitspanne, nach der die Online-Informationen dieses Funktionsbausteins aktualisiert werden. Die Online-Informationen sind auf der obersten Ebene in der App sichtbar, auf der man die Übersicht der einzelnen Funktionsbausteine sieht. Der Default-Wert sind 60 Sekunden. |
sPermittedUsers | STRING(512) | Mit dieser Variable können die Benutzer angegeben werden, die ein Device sehen dürfen. Die Benutzer werden dabei mit einem Komma getrennt. Mit dem Standardwert '*' sind alle Benutzer berechtigt, das Gerät zu sehen. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bError | BOOL | TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. |
hrErrorCode | HRESULT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode. |
eConnectionState | ETcIotMqttClientState | Gibt den Zustand der Verbindung vom Client zum Broker als Enumeration ETcIotMqttClientState an. |
bConnected | BOOL | TRUE, wenn eine Verbindung vom Client zum Broker besteht. |
nActiveAppInstances | UINT | Zeigt die Anzahl der aktuell verbundenen App-Instanzen. |
bNewAppSubscribe | BOOL | Geht für einen Zyklus auf TRUE, wenn sich eine neue App-Instanz verbunden hat. Kann bei der Verwendung von OnChange-Funktionalitäten genutzt werden, um bei der Verbindung den aktuellen Stand der Daten wieder als Retain-Nachricht zu veröffentlichen. |
fbCommand | Stellt alle nötigen Funktionalitäten bereit, um empfangene Daten („Commands“) auswerten zu können. |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Methode zur Hintergrundkommunikation mit dem TwinCAT-Treiber. Diese Methode muss zyklisch aufgerufen werden. | |
Methode zum Senden von Daten an den angegebenen MQTT Message Broker als Retain-Nachricht. | |
Methode zum Senden einer (Push-)Nachricht an den angegebenen MQTT Message Broker. | |
Methode zum Senden von Daten an den angegebenen MQTT Message Broker bei der das JSON-Dokument direkt übergeben wird. | |
Methode zum Senden von OnChange-Daten an den angegebenen MQTT Message Broker. | |
Methode zum Senden von OnChange-Daten an den angegebenen MQTT Message Broker bei der das JSON-Dokument direkt übergeben wird. |
![]() | Strings im UTF-8-Format Die hier verwendeten Variablen vom Typ STRING nutzen das UTF-8-Format. Diese STRING-Formatierung ist üblich bei der MQTT-Kommunikation. Um auch Sonderzeichen und Texte verschiedenster Sprachen empfangen zu können, wird der Zeichensatz in der Tc3_IotCommunicator-Bibliothek nicht auf den typischen Zeichensatz vom Datentyp STRING beschränkt. Stattdessen wird der Unicode-Zeichensatz als UTF-8-Format in Verbindung mit dem Datentyp STRING verwendet. Bei Verwendung des ASCII-Zeichensatzes besteht kein Unterschied zwischen der typischen Formatierung in einem STRING und der UTF-8-Formatierung eines STRING. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.0 | IPC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc3_IotCommunicator |