SendMessage

Diese Methode wird einmalig aufgerufen, um eine (Push-)Nachricht an den Broker zu senden. Diese Nachricht wird dann in der App angezeigt. Es handelt sich hierbei nicht um eine Nachricht, die als Push-Mitteilung auf dem Handy sichtbar wird.
Für das Senden von kategorisierten (Push-)Nachrichten kann die Methode SendMessageEx verwendet werden.
Syntax
METHOD SendMessage : BOOL
VAR_INPUT
sMessage : STRING(255);
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendMessage | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sMessage | STRING | Text der (Push-)Nachricht, die an den Broker geschickt werden soll. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.
![]() | Strings im UTF-8-Format Die hier verwendeten Variablen vom Typ STRING nutzen das UTF-8-Format. Diese STRING-Formatierung ist üblich bei der MQTT-Kommunikation. Um auch Sonderzeichen und Texte verschiedenster Sprachen empfangen zu können, wird der Zeichensatz in der Tc3_IotCommunicator-Bibliothek nicht auf den typischen Zeichensatz vom Datentyp STRING beschränkt. Stattdessen wird der Unicode-Zeichensatz als UTF-8-Format in Verbindung mit dem Datentyp STRING verwendet. Bei Verwendung des ASCII-Zeichensatzes besteht kein Unterschied zwischen der typischen Formatierung in einem STRING und der UTF-8-Formatierung eines STRING. |