FB_AcsiDATypeTimeStamp
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiDATypeTimeStamp
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeTimeStamp EXTENDS FB_AcsiCommonAttributeClass
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
tValue | Get,Set | Attributwert: Zeitinformation als strukturierter Typ. | |
SecondSinceEpoch | DT | Get,Set | Attributwert. |
FractionOfSecond | Get,Set | Attributwert. | |
Quality | Get,Set | Atributwert: Quality als strukturierter Typ. | |
LeapSecondsKnown | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
ClockFailure | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
ClockNotSynchronized | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
eAccuracy | Get,Set | Attributwert. | |
sValue | STRING(39) | Get,Set | Attributwert: Zeitinformation als String mit folgendem Format: „UT#1970-01-01-00:00:00.000000000|000|0“. |
nValue | LWORD | Get,Set | Attributwert: Zeitinformation im TwinCAT SPS LWORD-Format. |