T_UtcTime

UTC-Time-Zeitinformation.

Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)

TYPE T_UtcTime :
STRUCT
    secondSinceEpoch : DT;
    fractionOfSecond : T_UINT24;
    quality          : T_UtcTimeQuality := ( Accuracy0 := 0, Accuracy1 := 0, Accuracy2 := 0, Accuracy3 := 0, Accuracy4 := 0 );
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

secondSinceEpoch

DT

Anzahl der vergangenen, ganzen Sekunden seit dem 1 Januar 1970.

fractionOfSecond

T_UINT24

Sekundenbruchteil codiert als 24-Bit-Zahl. Codierung:
Bit 0 := 0.5s
Bit 1 := 0.25s
Bit 2 := 0.125s
usw.
Die max. Auflösung beträgt ~60 Mikrosekunden.

quality

T_UtcTimeQuality

Zusätzliche Information über die Qualität und die Genauigkeit der Zeitinformation.