T_UtcTimeQuality

Information über die Qualität und die Genauigkeit der UTC-Time-Zeitinformation.

Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)

TYPE T_UtcTimeQuality :
STRUCT
    LeapSecondsKnown     : BIT;
    ClockFailure         : BIT;
    ClockNotSynchronized : BIT;
    Accuracy0            : BIT;
    Accuracy1            : BIT;
    Accuracy2            : BIT;
    Accuracy3            : BIT;
    Accuracy4            : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

LeapSecondsKnown

BIT

Qualität der Schaltsekunden: FALSE := Unbekannt, TRUE := Bekannt.

ClockFailure

BIT

Qualität des Zeitgebers: FALSE := Gut, TRUE := Fehlerhaft.

ClockNotSynchronized

BIT

Qualität der Uhrzeitsynchronisierung: FALSE := Synchron, TRUE := Nicht Synchron.

Accuracy0

BIT

Genauigkeit des Bruchteils der Sekunde. Dieser Wert bestimmt die max. Anzahl der signifikanten Bits des T_UtcTime.fractionOfSecond-Members.

Accuracy1

BIT

Accuracy2

BIT

Accuracy3

BIT

Accuracy4

BIT