E_UtcTimeAccuracy
Anzahl der signifikanten Bits in der Membervariablen: T_UtcTime.fractionOfSecond. Werte 25 bis 30 werden nicht verwendet.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_UtcTimeAccuracy :
(
Null := 0,
_01 := 1,
_02 := 2,
_03 := 3,
_04 := 4,
_05 := 5,
_06 := 6,
_07 := 7,
_08 := 8,
_09 := 9,
_10 := 10,
_11 := 11,
_12 := 12,
_13 := 13,
_14 := 14,
_15 := 15,
_16 := 16,
_17 := 17,
_18 := 18,
_19 := 19,
_20 := 20,
_21 := 21,
_22 := 22,
_23 := 23,
_24 := 24,
_25_invalid := 2#11001,
_26_invalid := 2#11010,
_27_invalid := 2#11011,
_28_invalid := 2#11100,
_29_invalid := 2#11101,
_30_invalid := 2#11110,
Unspecified := 31
)BYTE;
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
Null | 0 Bits |
_01 | 1 Bit |
_02 | 2 Bit |
_03 | 3 Bit |
_04 | 4 Bit |
_05 | 5 Bit |
_06 | 6 Bit |
_07 | 7 Bit |
_08 | 8 Bit |
_09 | 9 Bit |
_10 | 10 Bit |
_11 | 11 Bit |
_12 | 12 Bit |
_13 | 13 Bit |
_14 | 14 Bit |
_15 | 15 Bit |
_16 | 16 Bit |
_17 | 17 Bit |
_18 | 18 Bit |
_19 | 19 Bit |
_20 | 20 Bit |
_21 | 21 Bit |
_22 | 22 Bit |
_23 | 23 Bit |
_24 | 24 Bit |
_25_invalid.._30_invalid | Ungültig |
Unspecified | Nicht spezifiziert |