I_ScsmConnectionClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren steuern den Kommunikationsaufbau und Datenaustausch zwischen der TwinCAT SPS Server-Applikation und dem IEC 61850-Client.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_ScsmConnectionClass
INTERFACE I_ScsmConnectionClass
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Execute | Diese Methode triggert die Ausführung der Kommunikationsschicht. |
Aktiviert den Dienst: Abort. | |
Beantwortet den Dienst: Associate. | |
Aktiviert den Dienst: Release. | |
Beantwortet den Dienst: Release. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
eLinkStatus | Get | Server-Link-Status. Verbindungsstatus des Netzwerkadapters (Accepted-Sockets). | |
eState | Get | Umgebungszustand der Kommunikationsverbindung. | |
ipAbortInd | Set | Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine: OnAbortInd. | |
ipAssociateInd | Set | Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine: OnAssociateInd. | |
ipReleaseCnf | Set | Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine: OnReleaseCnf. | |
ipReleaseInd | Set | Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine: OnReleaseInd. | |
ipServer | Get | Schnittstellenzeiger von einem Objekt, welches den Server-Container identifiziert. | |
ipSettings | Get | Protokolleinstellungen der Kommunikationsschicht. | |
ipAssociation | Get | Schnittstellenzeiger von einem Objekt, welches die Server-Verbindung (Session) identifiziert. | |
sDesc | STRING | Get | Die Beschreibung der Server-Verbindung (Session). |