OnAbortInd
METHOD OnAbortInd
VAR_INPUT
ipAA : I_ScsmAssociationClass;
bPAbort : BOOL;
ipReason : I_ServiceErrorClass;
ipData : I_BaseStreamClass;
END_VAR
ipAA: Schnittstellenzeiger vom Typ: I_ScsmAssociationClass. Über diesen Zeiger kann bei mehreren aktiven Verbindungsinstanzen die Dienstausführende Objektinstanz ermittelt werden. Dieser Parameter ist optional und für zukünftige Verwendung reserviert. Der Zeigerwert = 0 definiert den Parameter als optional.
bPAbort: Auslöser der Abort-Indication-Dienstprimitiven. Bei TRUE ausgelöst durch den Dienst-Provider und bei FALSE ausgelöst durch den Dienst-Benutzer (Applikation hat die Abort-Request-Dienstprimitive gestartet).
ipReason: Schnittstellenzeiger vom Typ I_ServiceErrorClass. Über diesen Zeiger können genauere Informationen über die Ursache des Verbindungsabbruchs ermittelt werden.
ipData: Schnittstellenzeiger vom Typ I_BaseStreamClass. Über diesen Zeiger kann auf optionale Daten zugegriffen werden. Beim Zeigerwert = 0 sind keine Daten verfügbar.