E_AsyncEnvironmentState

Umgebungszustand der Kommunikationsverbindung.

Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)

{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_AsyncEnvironmentState :
(
    Idle               := 0,
    OutgoingConnect    := 1,
    IncomingConnect    := 2,
    Established        := 3,
    OutgoingDisconnect := 4,
    IncomingDisconnect := 5,
    Aborting           := 6
)BYTE;
END_TYPE

Werte

Name

Beschreibung

Idle

Ruhezustand. Verbindung ist geschlossen.

OutgoingConnect

Eine ausgehende (Client) Verbindung wird aufgebaut.

IncomingConnect

Eine eingehende (Server) Verbindung wird aufgebaut.

Established

Verbindung ist hergestellt.

OutgoingDisconnect

Eine (Client) Verbindung wird abgebaut.

IncomingDisconnect

Eine (Server) Verbindung wird abgebaut.

Aborting 

Ein Abbruch der Verbindung wird durchgeführt.