I_ScsmServerClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren steuern den Kommunikationsaufbau und Datenaustausch zwischen der TwinCAT SPS Server-Applikation und dem IEC 61850-Client.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_ScsmServerClass
INTERFACE I_ScsmServerClass
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Fügt eine Verbindungsinstanz zum Server hinzu. | |
Execute | Diese Methode triggert die Ausführung der Kommunikationsschicht. |
Entfernt eine Verbindungsinstanz vom Server. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
eLinkStatus | Get | Server-Link-Status. Verbindungsstatus des Netzwerkadapters (Listener-Sockets). | |
ipConnections | Get | Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit der Implementierung der ersten Verbindungsinstanz. | |
ipIED | Get,Set | Schnittstellenzeiger von einem Objekt mit der Implementierung der obersten Ebene des IEC 61850 Datenmodells. | |
ipSettings | Get | Protokolleinstellungen der Kommunikationsschicht. | |
nItem | UDINT | Get | Die Anzahl an Verbindungsinstanzen. |
sDesc | STRING | Get,Set | Die Beschreibung des Servers (Containers). |