I_ScsmBrCBImplClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, sind Berichtssteuerblockinstanzen für gepufferte Reports (Buffered Report Control Blocks, BRCBs). Der TwinCAT Telecontrol Configurator generiert Berichtssteuerblockinstanzen, die von FB_AcsiBufferedReportControlBlock abgeleitet/erweitert werden. Alle Funktionsbausteine, die von FB_AcsiBufferedReportControlBlock abgeleitet werden, besitzen automatisch eine Default-Implementierung der oben genannten Schnittstelle.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_AcsiCommonNodeClass -> I_AcsiCommonDataClass -> I_AcsiCommonControlBlockClass -> I_AcsiCommonBufferedReportControlBlockClass -> I_ScsmBrCBImplClass
INTERFACE I_ScsmBrCBImplClass EXTENDS I_AcsiCommonBufferedReportControlBlockClass
Eigenschaften
Name | Type | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bGI | BOOL | Get, Set | Attributwert: Aktivierung des Generalabfrage-Befehls. |
bPurgeBuf | BOOL | Get, Set | Attributwert: Aktivierung des Purge-Befehls. |
bRptEna | BOOL | Get, Set | Attributwert: Aktivierung/Deaktivierung des RCB-Steuerblocks. Weitere Konfiguration benötigt. |
cOptFlds | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der optionalen Felder, die mit einem Report übertragen werden. | |
cTrgOps | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der Auslöseoptionen für das Senden eines Reports. | |
iResvTms | INT | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der Zeit für die Reservierung des RCBs für einen bestimmten Client. |
nBufTm | DWORD | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der max. Report-Pufferzeit in Millisekunden. |
nConfRev | DWORD | Get, Set | Attributwert: Revisionsnummer der Konfiguration des RCB-Steuerblocks. |
nEntryID | LWORD | Get, Set | Attributwert: ID des Report-Eintrags als 64-Bit Zahlenwert. |
nIntgPd | DWORD | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der max. Zeit zwischen den Integrity-Reports in Millisekunden. |
nSqNum | WORD | Get, Set | Attributwert: Report-Sequenznummer. |
oEntryID | Get, Set | Attributwert: ID des Report-Eintrags als Oktett-String. | |
oOwner | Get, Set | Attributwert: Eigentümer des RCB’s. IP-Adresse des Clients welcher den RCB für sich reserviert hat (Offline-/Online-Reservierung). | |
sDatSet | Get, Set | Attributwert: Name des verknüpften Data-Sets. | |
sRptID | Get, Set | Attributwert: Report-Identifikationsstring. | |
tTimeOfEntry | Get, Set | Attributwert: Report-Zeitstempel. | |
ipDatSet | Get | Schnittstellenzeiger des verknüpften Data-Sets. | |
ipClient | Get | Schnittstellenzeiger der Client-Implementierung des BRCB-Steuerblocks. | |
ipServer | Get | Schnittstellenzeiger der Server-Implementierung des BRCB-Steuerblocks. |