ST_AcsiTriggerConditions

Auslöseoptionen für das Senden eines Reports. Mehrere Optionen dürfen gleichzeitig gesetzt werden. Die Optionen „Integrity“ und „GeneralInterrogation“ dürfen nicht gleichzeitig gesetzt werden.

Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)

TYPE ST_AcsiTriggerConditions :
STRUCT
{ attribute 'hide'}reserved  : BIT;
    DataChange               : BIT;
    QualityChange            : BIT;
    DataUpdate               : BIT;
    Integrity                : BIT;
    GeneralInterrogation     : BIT;
{ attribute 'hide'}reserved2 : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

reserved

BIT

Reserviert.

DataChange

BIT

Beim TRUE wird das Senden eines Reports wegen einer Datenänderung aktiviert.

QualityChange

BIT

Beim TRUE wird das Senden eines Reports wegen einer Qualitätsänderung aktiviert.

DataUpdate

BIT

Beim TRUE wird das Senden eines Reports wegen einer Datenaktualisierung aktiviert. Im Unterschied zu der Option „DataChange“ wird der Report auch dann gesendet, wenn die Daten gleich geblieben sind, aber erneut gesetzt wurden.

Integrity

BIT

Beim TRUE wird das Senden eines Reports wegen dem Ablauf der Integritätsdauer aktiviert. Die Datensätze werden in diesem Fall regelmäßig nach Ablauf der Integritätsdauer gesendet.

GeneralInterrogation

BIT

Beim TRUE wird das Senden eines Reports wegen einer einmaligen Generalabfrage der Datensätze aktiviert.

reserved2

BIT

Reserviert, um das Alignment mit „ReasonCode“ abzugleichen.