ST_AcsiOptionalFields
Diese Struktur informiert über die optionalen Felder die in einem Report übertragen werden.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
TYPE ST_AcsiOptionalFields :
STRUCT
{ attribute 'hide'} reserved : BIT;
SequenceNumber : BIT;
ReportTimeStamp : BIT;
ReasonForInclusion : BIT;
DataSetName : BIT;
DataReference : BIT;
BufferOverflow : BIT;
EntryID : BIT;
ConfRevision : BIT;
Segmentation : BIT;
END_STRUCT
END_TYPEKomponenten
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
reserved | BIT | Reserviert. |
SequenceNumber | BIT | Bei TRUE wird der Report mit einer Sequenznummer übertragen. |
ReportTimeStamp | BIT | Bei TRUE wird der Report mit einem Zeitstempel übertragen. |
ReasonForInclusion | BIT | Bei TRUE wird der Report mit der Ursache für die Berichterstattung übertragen. |
DataSetName | BIT | Bei TRUE wird in dem Report auch der Name des jeweils referenzierten Datensatzes übertragen. |
DataReference | BIT | Bei TRUE werden auch die Objektreferenzen der Datensatzmember im Report übertragen. |
BufferOverflow | BIT | Bei TRUE wird das Attribut für den Pufferüberlauf im Report übertragen. |
EntryID | BIT | Bei TRUE erhalten die Einträge im Report eine fortlaufende Nummer. |
ConfRevision | BIT | Bei TRUE wird das Attribut für die Revision der Konfiguration im Report übertragen. |
Segmentation | BIT | Dieses Bit ist reserviert. |