FB_AcsiBufferedReportControlBlock
Der Funktionsbaustein FB_AcsiBufferedReportControlBlock beinhaltet die Standard-Datenattribute eines Berichtssteuerblocks für gepufferte Reports.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonControlBlockClass -> FB_AcsiCommonBufferedReportControlBlockClass -> FB_AcsiBufferedReportControlBlock
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiBufferedReportControlBlock EXTENDS FB_AcsiCommonBufferedReportControlBlockClass
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RptID | Datenattribut, Ed1=>RptID:VisStr[65]! | |
RptEna | Datenattribut. | |
DatSet | Datenattribut. | |
ConfRev | Datenattribut. | |
OptFlds | Datenattribut. | |
BufTm | Datenattribut. | |
SqNum | Datenattribut. | |
TrgOps | Datenattribut. | |
IntgPd | Datenattribut. | |
GI | Datenattribut. | |
PurgeBuf | Datenattribut. | |
EntryID | Datenattribut. | |
TimeOfEntry | Datenattribut. | |
ResvTms | Datenattribut, Ed2. | |
Owner | Datenattribut, Ed2. |