FB_AcsiDATypeEntryTime
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiDATypeEntryTime
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeEntryTime EXTENDS FB_AcsiCommonAttributeClass
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
tValue | Get,Set | Attributwert als strukturierter Typ. | |
TimeOfDay | TOD | Get,Set | Attributwert: Anzahl der vergangenen Millisekunden seit Mitternacht des aktuellen Tages im TwinCAT SPS TOD-Format. |
Day | WORD | Get,Set | Attributwert: Anzahl der vergangenen Tage seit dem 1. Januar 1984 im TwinCAT SPS WORD-Format. |
D | DATE | Get,Set | Attributwert: Anzahl der vergangenen Tage seit dem 1. Januar 1984 im TwinCAT SPS DATE-Format. |
sValue | STRING(26) | Get,Set | Attributwert: Binary-Time Zeitinformation als String mit folgendem Format: „BT#1984-01-01-00:00:00.000“. |
nValue | LWORD(0..16#FFFFFFFFFFFF) | Get,Set | Attributwert im TwinCAT SPS LWORD-Format. (nur die untersten 48 Bits werden verwendet). |