FB_AcsiDATypeOptFlds
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiBATypeCODEDENUM -> FB_AcsiDATypeOptFlds
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeOptFlds EXTENDS FB_AcsiBATypeCODEDENUM IMPLEMENTS I_AcsiDATypeOptFlds
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
cValue | Get,Set | Attributwert als strukturierter Typ. | |
SequenceNumber | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
ReportTimeStamp | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
ReasonForInclusion | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
DataSetName | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
DataReference | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
BufferOverflow | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
EntryID | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
ConfRevision | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
Segmentation | BOOL | Get,Set | Attributwert. |
nValue | WORD(0..1023) | Get,Set | Information über die optionalen Felder die im Report übertragen werden im TwinCAT SPS WORD-Format (nur die unteren 10 Bits werden verwendet). |