FB_ScsmUrCBClientJobClass

Client-Implementierung des URCB-Steuerblocks.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_ScsmUrCBClientJobClass EXTENDS FB_AsyncServiceResultClass IMPLEMENTS I_ScsmUrCBClientJobClass
VAR_OUTPUT
stInfo : ST_ScsmUrCBJobInfo;
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Client-Schnittstelle der URCB-Steuerblock Implementierung. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stInfo | Information, die in der letzten Report Nachricht empfangen wurde. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Aktiviert den Steuerblock. | |
Deaktiviert den Steuerblock. | |
Aktiviert den Generalabfrage-Befehl. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
cOptFlds | Set | Optionalen Felder, die in einem Report übertragen werden. | |
cTrgOps | Set | Auslöseoptionen für das Senden eines Reports. | |
nBufTm | DWORD | Set | Max. Report-Pufferzeit in Millisekunden. |
nIntgPd | DWORD | Set | Max. Zeit zwischen den Integrity-Reports in Millisekunden. |
sRptID | Set | Report-Identifikationsstring. |