ST_ScsmUrCBJobInfo
URCB Statistik- und Status-Information.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
TYPE ST_ScsmUrCBJobInfo :
STRUCT
eState : E_ScsmRCBState;(* Client status. *)
sRptID : T_AcsiVisString129;
sDatSet : T_AcsiObjectReference;
nSqNum : BYTE;
tTimeOfEntry : T_BinaryTime;
stReasonCode : ST_AcsiReasonCode;
ipAA : I_ScsmAssociationClass;
END_STRUCT
END_TYPEKomponenten
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eState | RCB-Status. | |
sRptID | Report-Identifikationsstring. | |
sDatSet | Data-Set Referenzstring. | |
nSqNum | BYTE | Report-Sequenznummer. |
tTimeOfEntry | Report-Zeitstempel. | |
stReasonCode | Report-Übertragungsursache. | |
ipAA | Schnittstellenzeiger auf die Anwendungsassoziation. |