ST_AcsiReasonCode
Übertragungsursache eines Listenelements in einem Report. Ein Report kann einen, mehrere oder alle Listenelemente eines Datensatzes beinhalten. Jedes Listenelement kann eine eigene Übertragungsursache besitzen.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
TYPE ST_AcsiReasonCode :
STRUCT
{ attribute 'hide'}reserved : BIT;
DataChange : BIT;
QualityChange : BIT;
DataUpdate : BIT;
Integrity : BIT;
GeneralInterrogation : BIT;
ApplicationTrigger : BIT;
END_STRUCT
END_TYPEKomponenten
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
reserved | BIT | Reserviert. |
DataChange | BIT | Wenn TRUE, dann wurde der Report wegen einer Datenänderung gesendet. |
QualityChange | BIT | Wenn TRUE, dann wurde der Report wegen einer Qualitätsänderung gesendet. |
DataUpdate | BIT | Wenn TRUE, dann wurde der Report wegen einer Datenaktualisierung gesendet. Im Unterschied zu der Option: „DataChange“ wird der Report auch dann gesendet wenn die Daten gleich geblieben sind, aber erneut gesetzt wurden. |
Integrity | BIT | Wenn TRUE, dann wurde der Report wegen dem Ablauf der Integritätsdauer gesendet. Die Datensätze werden in diesem Fall regelmäßig nach Ablauf der Integritätsdauer gesendet. |
GeneralInterrogation | BIT | Wenn TRUE, dann wurde der Report wegen einer einmaligen Generalabfrage der Datensätze gesendet. |
ApplicationTrigger | BIT | Wenn TRUE, dann wurde der Report durch eine Funktion in der Applikation ausgelöst/gesendet. |