Fehlersuche/Diagnose
Allgemeine Überprüfungen:
- Überprüfen Sie die in dieser Dokumentation beschriebenen Hardware- und Softwareanforderungen (TwinCAT-Version, CE Image-Version usw.);
- Überprüfen Sie die IO-Konfiguration und das Mapping der SPS-Variablen in TwinCAT System Manager (Konfiguration der seriellen Schnittstellen, Baudrate, Parity, Stopbits usw.). Vergleichen Sie die Parameter mit den Parametern des Kommunikationspartners;
- Überprüfen Sie die Konfiguration der Datenpunkte (Typ, Adresse des Informationsobjektes usw.);
- Überprüfen Sie ob der andere Kommunikationspartner einen Fehlercode ausgibt;
- Aktivieren Sie die Debugausgaben beim Aufbauen und Abbauen der Verbindung und/oder der ASDU Daten. Öffnen Sie den TwinCAT System Manager und aktivieren das LogView-Fenster. Prüfen Sie die Debugausgaben;
High-Level Interface:
- Speziell bei der Zentralstation:
- Überprüfen Sie ob der FB_IEC870_5_101Master-Funktionsbaustein einen Fehlercode/Fehlerquelle ausgibt;
- Vergleichen/überprüfen Sie die Kompatibilitätsliste der Zentralstation mit der Kompatibilitätsliste der Unterstation;
- Überprüfen Sie die am FB_IEC870_5_101Master-Funktionsbaustein eingestellten Protokollparameter (Link-Adresse, Länge der Link-Adresse, FRAMELength, usw.). Vergleichen Sie die Protokollparameter mit den Parametern in der Unterstation;
- Überprüfen Sie die am FB_IEC870_5_101Master-Funktionsbaustein eingestellten Systemparameter (ASDU-Adresse, Länge der ASDU-Adresse, Länge der Informationsobjekt-Adresse, Länge der Übertragungsursache COT, usw. ). Vergleichen Sie die Systemparameter mit den Parametern in der Unterstation;
- Überprüfen Sie die am FB_IEC870_5_101Master-Funktionsbaustein eingestellten Parameter für die zyklische Datenerfassung (Akquisition) (Initialisierungssequenz, zyklische Generalabfrage, zyklische Zählerabfrage, zyklische Testkommandos, usw. );
- Speziell bei der Unterstation:
- Überprüfen Sie ob der FB_IEC870_5_101Slave-Funktionsbaustein einen Fehlercode/Fehlerquelle ausgibt;
- Überprüfen Sie die Kompatibilitätsliste der Unterstation mit der Kompatibilitätsliste der Zentralstation;
- Überprüfen Sie die am FB_IEC870_5_101Slave-Funktionsbaustein eingestellten Protokollparameter (Link-Adresse, Länge der Link-Adresse, FRAMELength, usw.). Vergleichen Sie die Protokollparameter mit den Parametern in der Zentralstation;
- Überprüfen Sie die am FB_IEC870_5_101Slave-Funktionsbaustein eingestellten Systemparameter (ASDU-Adresse, Länge der ASDU-Adresse, Länge der Informationsobjekt-Adresse, Länge der Übertragungsursache COT, usw. ). Vergleichen Sie die Systemparameter mit den Parametern in der Leitstation;
Low-Level Interface:
- Überprüfen Sie ob der FB_IEC870_5_101TProtocol-Funktionsbaustein einen Fehlercode ausgibt;
- Vergleichen/überprüfen Sie die Kompatibilitätsliste der Zentralstation mit der Kompatibilitätsliste der Unterstation;
- Überprüfen Sie die am FB_IEC870_5_101TProtocol-Funktionsbaustein eingestellten Protokollparameter (Link-Adresse, Länge der Link-Adresse, FRAMELength, usw.). Vergleichen Sie die Protokollparameter mit den Parametern des Kommunikationspartners;
- Überprüfen Sie die am TX/RX-Datenpuffer (Instanz von ST_IEC870_5_101TBuffer) konfigurierten Adresslängen: Länge der ASDU-Adresse, Länge der Informationsobjekt-Adresse, Länge der Übertragungsursache, max. ASDU-Länge. Vergleichen Sie die Adresslängen mit der Konfiguration des Kommunikationspartners;