KL6WriteRegisters

Der Funktionsbaustein KL6WrtieRegisters beschreibt ein oder mehrere Register einer seriellen Busklemme KL6xxx.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Mode : ComSerialLineMode_t;
pComIn : POINTER TO BYTE;
pComOut : POINTER TO BYTE;
SizeComIn : UINT;
pRegisterList : POINTER TO ARRAY[0..63] OF ComRegisterData_t;
SizeRegisterList : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Eine steigende Flanke am Eingang Execute startet den Lesevorgang. Die Registerliste muss initialisiert werden, bevor der Baustein getriggert wird. Das heißt es müssen Registernummern und Registerinhalt in die Liste eingetragen werden. |
Mode | Der Mode-Eingang legt eindeutig fest, welche serielle Hardware verwendet wird. | |
pComIn | POINTER TO BYTE | Universeller Pointer auf die Eingangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Dytentypen: KL6inData, KL6inData5b, KL6inData22b, PcComInData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen. |
pComOut | POINTER TO BYTE | Universeller Pointer auf die Ausgangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen: KL6outData, KL6outData5b, KL6outData22b, PcComOutData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen. |
SizeComIn | UINT | Größe des Eingangs-Prozessabbildes der verwendeten seriellen Hardware. Die Größe wird mit der SIZEOF() Funktion ermittelt und zugewiesen. |
pRegisterList | POINTER TO ARRAY[0..63] OF ComRegisterData_t | Startadresse einer Registerliste. Die Startadresse kann mit ADR(Registerliste) ermittelt werden. Die Registerliste muss initialisiert werden, bevor der Baustein getriggert wird. Das heißt es müssen Registernummern und Registerinhalt in die Liste eingetragen werden. |
SizeRegisterList | UINT | Größe der Registerliste in Bytes. Die Größe kann mit SIZEOF(Registerliste) ermittelt werden. Die Liste darf zwischen 1 und 64 Einträge haben. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : ComError_t;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Der Ausgang Done wird TRUE, wenn die Funktion fehlerfrei durchgeführt wurde. |
Busy | BOOL | Der Ausgang Busy wird mit steigender Flanke an Execute TRUE und bleibt solange TRUE, wie der Baustein seine Funktion ausführt. |
Error | BOOL | Der Error Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. |
ErrorID | Der ErrorID Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_SerialCom |