FB_TlsSocketCreate

FB_TlsSocketCreate 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketCreate kann über den TwinCAT TCP/IP Connection Server ein neuer Socket erzeugt werden, entweder für eine Server- (bListener:=true) oder Client-Applikation (bListener:=false). Über einen Listener-Socket kann der TwinCAT TCP/IP Connection Server nach ankommenden Verbindungsanforderungen von Remote‑Clients horchen. Beim Erfolg wird am hListner-Ausgang das dazugehörige Verbindungshandle (hSocket) zurückgeliefert. Dieses Handle wird von dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketListen, sowie anschließend FB_SocketAccept benötigt. Ein nicht mehr benötigter Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen. Nach der Ausführung des Funktionsbausteins FB_TlsSocketCreate können TLS-Parameter zur Absicherung der Kommunikationsverbindung gesetzt werden. Dies geschieht über die Funktionsbausteine FB_TlsSocketAddCa, FB_TlsSocketAddCrl, FB_TlsSocketSetCert und FB_TlsSocketSetPsk. Programmierbeispiele hierzu finden Sie in unseren Samples.

FB_TlsSocketCreate 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sSrvNetId : T_AmsNetId:='';
    bListener : BOOL:=FALSE;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME:=T#5s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sSrvNetId

T_AmsNetId

String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.

bListener

BOOL

Erzeugt ein neues Socket-Handle.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME 

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_TlsSocketCreate 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
    hSocket : T_HSOCKET;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrId

UDINT

Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.

hSocket

T_HSOCKET

Verbindungshandle zum neuen Socket.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TF6310 v3.3.15.0 oder neuer TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_TcpIp (Communication)