FB_SocketClose

FB_SocketClose 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose kann ein geöffneter TCP/IP- oder UDP-Socket geschlossen werden.

TCP/IP: Der Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketListen, ein Local-Client-Socket mit FB_SocketConnect und ein Remote-Client-Socket mit FB_SocketAccept geöffnet.

UDP: Der UDP-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate geöffnet.

FB_SocketClose 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sSrvNetId   : T_AmsNetId := '';
    hSocket     : T_HSOCKET;
    bExecute    : BOOL;
    tTimeout    : TIME := T#5s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sSrvNetId

T_AmsNetId

String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.

hSocket

T_HSOCKET

  • TCP/IP: Verbindungshandle des zu schließenden Listener-, Remote- oder Local-Client-Sockets.
  • UDP: Verbindungshandle des UDP-Socket.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_SocketClose 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrId

UDINT

Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_TcpIp (Communication)