FB_TlsSocketSetCert

Mit dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketSetCert kann ein Client/Server-Zertifikat konfiguriert werden, welches für ein bestimmtes Socket-Handle verwendet werden soll. Die Zertifikate müssen hierbei im PEM Format vorliegen. Programmierbeispiele zur Verwendung dieses Funktionsbausteins finden Sie in unseren Samples.
Eingänge
VAR_INPUT
sSrvNetId : T_AmsNetId:='';
hSocket : T_HSOCKET;
sCertPath : STRING(TCPADS_TLS_CERTIFICATE_PATH_SIZE):='';
sKeyPath : STRING(TCPADS_TLS_CERTIFICATE_PATH_SIZE):='';
sKeyPwd : STRING(TCPADS_TLS_KEY_PASSWORD_SIZE):='';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME:=T#5s;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sSrvNetId | T_AmsNetId | String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
hSocket | T_HSOCKET | Socket-Handle. |
sCertPath | STRING(TCPADS_TLS_CERTIFICATE_PATH_SIZE) | Pfad zu der Datei mit dem Client/Server Zertifikat. |
sKeyPath | STRING(TCPADS_TLS_CERTIFICATE_PATH_SIZE) | Pfad zur Datei mit dem Client/Server Private Key. |
sKeyPwd | STRING(TCPADS_TLS_KEY_PASSWORD_SIZE) | Optional, falls der Private Key mit einem Password gesichert ist. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TF6310 v3.3.15.0 oder neuer TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_TcpIp (Communication) |