ModbusRtuMasterV2_KL6x22B

ModbusRtuMasterV2_KL6x22B 1:

Der Funktionsbaustein ModbusRtuMasterV2_KL6x22B realisiert einen Modbus-Master, der über eine serielle Busklemme KL6031 oder KL6041 kommuniziert. Es werden ebenso serielle EtherCAT-Klemmen mit 22 Bytes Daten Prozessabbild unterstützt. Zur Kommunikation über eine serielle PC-Schnittstelle (COM-Port) steht der Funktionsbaustein ModbusRtuMasterV2_PcCOM zur Verfügung.

ModbusRtuMasterV2_KL6x22B 2:

Verbindung zur Hardware

Die zur Verknüpfung mit dem Kommunikations-Port notwendigen Datenstrukturen sind im Funktionsbaustein enthalten. Auf einem PC erfolgt die Zuweisung im TwinCAT System Manager analog zur Beschreibung im Kapitel Serielle Busklemme der Dokumentation TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication.

Der Baustein wird nicht in seiner Grundform aufgerufen, sondern es werden in einem SPS-Programm einzelne Aktionen des Funktionsbausteins verwendet. Jede Modbus-Funktion ist als Aktion realisiert.

Unterstützte Modbus-Funktionen (Aktionen)

Unterstützte Modbus-Funktionen (Aktionen) der MasterV2 Funktionsbausteine

ModbusRtuMasterV2_KL6x22B 3: Eingänge

VAR_INPUT
    UnitID      : BYTE;
    Quantity    : WORD;
    MBAddr      : WORD;
    cbLength    : UINT;
    pMemoryAddr : POINTER TO BYTE;

    AuxQuantity    : WORD;
    AuxMBAddr      : WORD;
    AuxcbLength    : UINT;
    pAuxMemoryAddr : POINTER TO BYTE;

    Execute     : BOOL;
    Timeout     : TIME;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

UnitID

UINT

Modbus Stationsadresse (1..247). Der Modbus-Slave antwortet nur, wenn er Telegramme mit seiner eigenen Stationsadresse empfängt. Optional können hier auch Sammeladressen eingestellt werden, um auf beliebige Anfragen zu antworten. Die Adresse 0 ist für Broadcast-Telegramme reserviert und somit keine gültige Stationsadresse (siehe UnitID)

Quantity

WORD

Anzahl der zu lesenden oder zu schreibenden Datenworte bei Wort-orientierten Modbus-Funktionen. Bei Bit-orientierten Modbus-Funktionen gibt Quantity die Anzahl der Bits (Inputs oder Coils) an.

MBAddr

WORD

Modbus-Datenadresse, von der die Daten aus dem Endgerät (Slave) gelesen werden. Diese Adresse wird unverändert zum Slave übertragen und wird dort als Datenadresse interpretiert.
Bei der Diagnostics-Funktion (8) wird hier der Funktionscode (subfunction code) übergeben.

cbLength

UINT

Größe der verwendeten Datenvariable für Sende- oder Lese-Aktionen in Bytes. cbLength muss größer oder gleich der durch Quantity bestimmten übertragenen Datenmenge sein. Bei Wortzugriffen gilt z. B.: [cbLength >= Quantity * 2]. cbLength kann mit SIZEOF(ModbusDaten) berechnet werden.

pMemoryAddr

BYTE

Speicheradresse in der SPS, die mit ADR (ModbusDaten) berechnet wird. Bei Leseaktionen werden die gelesenen Daten in der adressierten Variablen abgelegt. Bei Sende-Aktionen werden die Daten aus der adressierten Variablen zum Endgerät übertragen.

AuxQuantity

WORD

Zusätzlicher Parameter, welcher nur bei Read/Write Funktionen verwendet wird, siehe ReadWriteRegs/UserReadWrite

AuxMBAddr

WORD

Zusätzlicher Parameter, welcher nur bei Read/Write Funktionen verwendet wird, siehe ReadWriteRegs/UserReadWrite.

AuxcbLength

UINT

Zusätzlicher Parameter, welcher nur bei Read/Write Funktionen verwendet wird, siehe ReadWriteRegs/UserReadWrite

pAuxMemoryAddr

BYTE

Zusätzlicher Parameter, welcher nur bei Read/Write Funktionen verwendet wird, siehe ReadWriteRegs/UserReadWrite

Execute

BOOL

Startsignal. Mit steigender Flanke am Eingang Execute wird die Aktion ausgelöst.

Timeout

TIME

Timeout-Wert für das Warten auf eine Reaktion des angesprochenen Slaves.

ModbusRtuMasterV2_KL6x22B 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    BUSY    : BOOL;
    Error   : BOOL;
    ErrorId : MODBUS_ERRORS;
    cbRead  : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Busy

BOOL

Zeigt an, dass der Funktionsbaustein aktiv ist. Busy wird mit steigender Flanke an Execute TRUE und wird wieder FALSE nachdem die gestartete Aktion beendet ist. Es kann immer nur eine Aktion gleichzeitig aktiv sein.

Error

BOOL

Zeigt an, dass bei der Bearbeitung einer Aktion ein Fehler aufgetreten ist.

ErrorId

MODBUS_ERRORS

Zeigt eine Fehlernummer im Falle einer gestörten oder fehlerhaften Kommunikation an.

cbRead

UINT

Liefert die Anzahl der gelesenen Datenbytes bei einer Lese-Aktion.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_ModbusRTU