AXIS_REF_BkPlcMc
![]() | Verfügbar ab Version 3.0 |
Die Variablen in dieser Struktur fassen die Unterbestandteile der Achse zusammen. Eine Variable dieses Typs wird an die meisten Funktionsbausteine der Bibliothek übergeben und somit entspricht dieser Typ dem AXIS_REF Datentyp der PlcOpen.
Syntax
TYPE AXIS_REF_BkPlcMc:
STRUCT
sAxisName: STRING(83) := 'NoName';
pStAxLogBuffer: POINTER TO ST_TcMcLogBuffer:=0;
pStDeviceInput: POINTER TO ST_TcPlcDeviceInput:=0;
pStDeviceOutput: POINTER TO ST_TcPlcDeviceOutput:=0;
pStAxAuxLabels: POINTER TO ST_TcMcAuxDataLabels:=0;
pStAxAutoParams: POINTER TO ST_TcMcAutoIdent:=0;
pStAxCommandBuf: POINTER TO ST_TcPlcCmdBuffer_BkPlcMc:=0;
nActiveRequest: UDINT := 0;
nNextRequest: UDINT := 1;
bParamsEnable: BOOL:=FALSE;
nState: E_TcMCFbState:=McState_Standstill;
nInitState: INT:=0;
nInitError: DINT:=0;
nInterfaceType: UINT := 16#FFFF;
nDeviceInType: UINT := 16#FFFF;
nDeviceOutType: UINT := 16#FFFF;
nRtDataType: UINT := 16#FFFF;
nParamType: UINT := 16#FFFF;
nLogBufferType: UINT := 16#FFFF;
nAxAutoIdentType: UINT := 16#FFFF;
nCmdBufferType: UINT := 16#FFFF;
nLogLevel: DINT := 0;
nDebugTag: UDINT := 16#00000000;
stAxParams: ST_TcHydAxParam;
stAxRtData: ST_TcHydAxRtData;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sAxisName | STRING | Der Text-Name der Achse. |
pStAxLogBuffer | POINTER TO ST_TcMcLogBuffer | Die Adresse einer Variablen vom Typ ST_TcMcLogBuffer. Diese Variable enthält den LogBuffer der Library. |
pStDeviceInput | POINTER TO ST_TcPlcDeviceInput | Die Adresse einer Variablen vom Typ ST_TcPlcDeviceInput. Diese Variable enthält alle Eingangsinterfaces der Achse. |
pStDeviceOutput | POINTER TO ST_TcPlcDeviceOutput | Die Adresse einer Variablen vom Typ ST_TcPlcDeviceOutput. Diese Variable enthält alle Ausgangsinterfaces der Achse. |
pStAxAuxLabels | POINTER TO ST_TcMcAuxDataLabels | Die Adresse einer Variable vom Typ ST_TcMcAuxDataLabels. Diese Variable enthält optional die Bezeichnungen der Applikations-Parameter in ST_TcHydAxParam:fCustomerData[..]. |
pStAxAutoParams | POINTER TO ST_TcMcAutoIdent | Die Adresse einer Variable vom Typ ST_TcMcAutoIdent. Diese Variable enthält optional die Parameter für einen MC_AxUtiAutoIdent_BkPlcMc-Funktionsbaustein. |
pStAxCommandBuf | POINTER TO ST_TcPlcCmdBuffer_BkPlcMc | Ab V3.0.8 ist bei diversen Bausteinen der durch die PLCopen definierte Eingang BufferMode vorhanden. Die damit steuerbare Funktionalität wird derzeit vorbereitet. In diesem Zusammenhang ist dieser Befehls-Puffer ergänzt worden. |
nActiveRequest | UDINT | Hier stellt jeder Funktionsbaustein eine Kennzahl ein, der eine Funktion auf dieser Achse startet. Anschließend überwacht der Funktionsbaustein diese Variable auf Veränderung durch einen anderen Funktionsbaustein, der durch eine andere Funktion die Kontrolle übernimmt. So kann jeder Funktionsbaustein feststellen, ob die von ihm gestartete Funktion durch einen anderen Funktionsbaustein abgebrochen wurde und entsprechende Signale erzeugen. |
nNextRequest | UDINT | Reserviert. Wird für die Erzeugung von neuen Werten für nActiveRequest benutzt. |
bParamsEnable | BOOL | Diese Variable ist nur auf TRUE, wenn die Parameter durch Laden aus einer Datei in einen gültigen Zustand versetzt wurden. Ein Abspeichern der Parameter setzt ebenfalls dieses Signal, da die Übereinstimmung der Daten in der Parameterstruktur und in der Datei ebenfalls sichergestellt ist. Solange diese Variable nicht auf TRUE steht ist die Achse nicht betriebsbereit. Zur Laufzeit wird bei schreibenden Zugriffen auf die Parameterstruktur diese Variable temporär auf FALSE und anschließend wieder auf ihren Vorzustand gesetzt. |
nState | E_TcMCFbState | Hier ist in einer entsprechend E_TcMCFbState codierten Form der aktuelle Zustand der Achse hinterlegt. |
nInitState | INT | Der aktuelle Zustand der Initialisierung. |
nInitError | DINT | Ein eventuell beim Initialisieren festgestellte Fehlercode. |
nInterfaceType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen AXIS_REF_BkPlcMc Variablentyps. |
nDeviceInType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen ST_TcPlcDeviceInput Variablentyps. |
nDeviceOutType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen ST_TcPlcDeviceOutput Variablentyps. |
nRtDataType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen ST_TcHydAxRtData Variablentyps. |
nParamType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen ST_TcHydAxParam Variablentyps. |
nLogBufferType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen ST_TcMcLogBuffer Variablentyps. |
nAxAutoIdentType | UINT | Der Typecode des derzeit gültigen ST_TcMcAutoIdent Variablentyps. |
nCmdBufferType | UINT | Reserviert. Der Typecode des derzeit gültigen Befehls-Puffer-Variablentyps. |
nLogLevel | DINT | Der Message Level, ab dem ein Eintrag in den Logging Puffer erfolgen soll. |
nDebugTag | UDINT | Viele Funktionsbausteine der Bibliothek tragen hier für die Dauer ihrer Durchführung eine Debug-Kennung ein. |
stAxParams | ST_TcHydAxParam | Diese Variable vom Typ ST_TcHydAxParam enthält die Parameter der Achse. |
stAxRtData | ST_TcHydAxRtData | Diese Variable vom Typ ST_TcHydAxRtData enthält die Laufzeitdaten der Achse. |
![]() | Um die Datenstrukturen der Bibliothek unabhängiger von der Architektur der CPU (I86, Strong ARM) zu machen, ist es erforderlich, an einigen Stellen Daten in der Reihenfolge umzuordnen oder Platzhalter einzufügen. Diese Platzhalter erhalten einen Namen der Form "bAlign_1" wobei die Zahlenangabe keinerlei Bedeutung besitzt. Weder Vorhandensein, Benennung, Typ oder Dimensionierung werden garantiert. |