Von NC2 zu MC3 umsteigen
Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie eine TwinCAT NC2 Achse (klassisch NC PTP) auf eine MC3-Achse migriert wird.
Voraussetzungen
- TwinCAT 3 Motion Konfiguration mit einer oder mehreren NC2-Achsen
- Abgeschlossene Installation der MC3-Pakete (siehe Kapitel Installation)
- Das Anlegen einer Sicherungskopie des originalen Projektes wird empfohlen.
Vorgehen
MC3-Projekte und Achsen anlegen
- 1. Legen Sie in der bestehenden Projektmappe eine neue MC3-Konfiguration an (siehe Kapitel MC Projekt erstellen).
- 2. Fügen Sie entsprechend der Anzahl der zu migrierenden Achsen dem MC-Projekt neue Achsobjekte hinzu (siehe Kapitel Achsobjekt erstellen).
- 3. Vergeben Sie ggf. einen anwendungsspezifischen Namen.
- 4. Unterscheiden Sie die virtuelle Achse und die reale Achse mit ihrer Verknüpfung zur Hardware:
- Virtuelle Achse ohne Verknüpfung zur I/O-Konfiguration:
- 5. Fahren Sie mit der Migration der Achsparameter fort.
- Achse mit Verknüpfung zur I/O-Konfiguration:
- 6. Entfernen Sie die Verknüpfung der zu migrierenden NC2-Achse zur I/O-Konfiguration.
- 7. Verknüpfen Sie die MC3-Achse mit dem I/O-Gerät (siehe Kapitel Achsobjekt mit Hardware verknüpfen Achsobjekt mit Hardware verknüpfen).
Erweiterte Achskonfiguration (optional)
Die Modularität der MC3-Konfiguration ermöglicht eine bessere Übersicht und Strukturierung der Parameter. Ist für die zu migrierende Achse eine Referenzfahrt oder ein Positionsregler in der MC3-Software notwendig, sind zusätzliche Objekte unterhalb der MC3-Achse einzufügen. Gleiches gilt bei Verwendung der Messtaster-Funktion.
Referenzen:
- Achsobjekt um ein zusätzliches Modul erweitern
- Referenznocken (Homing-Module)
- Messtastermodule (Touch Probe-Module)
- Reglerobjekte (Controller-Module)
Achsparameter übertragen
Die Parameter der MC3-Achse sind jeweils in der Registerkarte Init Parameter zu finden.
NC2-Parameter | MC3-Parameter | Zu beachten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Simulationsmodus im Kontextmenü des Solution Explorers | Simulationsmodus im Kontextmenü des Solution Explorers und als Achsparameter | Der Parameter kann für eine MC3-Achse auch während der Laufzeit geschrieben werden. Voraussetzung ist, dass die Achse keine Reglerfreigabe hat. | |||
Unit (Registerkarte „Settings“) | Position Unit (Registerkarte „Init Parameter“) | In der MC3-Auswahl einer Einheit aus einem Aufzählungstypen. | |||
|
|
| |||
Maximum Dynamics | |||||
Reference Velocity Maximum Velocity | Maximum Velocity | Wird die Reference Velocity in der NC2 verwendet, kann für die MC3 das Minimum aus Reference Velocity (NC2) und Maximum Velocity (NC2) gebildet und dieser Wert in die Maximum Velocity (MC3) eingetragen werden. | |||
Maximum Acceleration | Maximum Acceleration | Änderung des Default Wertes. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
Maximum Deceleration | Maximum Deceleration | Änderung des Default Wertes. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
|
|
| |||
Default Dynamics | |||||
Default Acceleration | Default Acceleration | Änderung des Default Wertes. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
Default Deceleration | Default Deceleration | Änderung des Default Wertes. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
Default Jerk | Default Jerk | Änderung des Default Wertes. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
|
|
| |||
Fast Axis Stop | - |
| |||
Fast Axis Stop Signal Type (optional) | - |
| |||
Fast Acceleration (optional) | - |
| |||
Fast Deceleration (optional) | - |
| |||
Fast Jerk (optional) | - |
| |||
|
|
| |||
Manual Motion and Homing | |||||
Homing Velocity (towards plc cam) | Zentrale Parametrierung in einem optionalen Homing-Objekt als Kind-Objekt der Achse. | ||||
Homing Velocity (off plc cam) | Zentrale Parametrierung in einem optionalen Homing-Objekt als Kind-Objekt der Achse. | ||||
Manual Velocity (Slow) | Jog Velocity Slow | Änderung des Parameternamens. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
Manual Velocity (Fast) | Jog Velocity Fast | Änderung des Default Wertes und des Parameternamens. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden. | |||
Jog Increment (Forward) | MC_Jog.Distance | Verfügbar über Funktionsbaustein im Modus „Inching“ | |||
Jog Increment (Backward) | MC_Jog.Distance | Verfügbar über Funktionsbaustein im Modus „Inching“ | |||
|
|
| |||
Limit Switches | |||||
Soft Position Limit Minimum Monitoring | Position Limit Enforcement Enabled | Ein allgemeiner Parameter zur Aktivierung der Überwachung | |||
| Minimum Position | Minimum Position | Der Parameter erscheint, wenn | ||
Soft Position Limit Maximum Monitoring | Position Limit Enforcement Enabled | Ein allgemeiner Parameter zur Aktivierung der Überwachung | |||
| Maximum Position | Maximum Position | Der Parameter erscheint, wenn | ||
|
|
| |||
Monitoring | |||||
Position Lag Monitoring | Position Lag Monitoring Enabled | Änderung des Parameternamens | |||
| Maximum Position Lag Value | Maximum Position Lag Value | Der Parameter erscheint, wenn | ||
| Maximum Position Lag Filter Time | Maximum Position Lag Filter Time | Der Parameter erscheint, wenn | ||
Position Range Monitoring | - |
| |||
| Position Range Window | - |
| ||
Target Position Monitoring | MC_WaitForStableActualPosition | NC2: MC3: Der Funktionsbaustein kann hinter Bewegungskommandos des Typs DiscreteMotion (PLCopen Zustand) gepuffert werden. | |||
| Target Position Window | ||||
| Target Position Monitoring Time | ||||
In-Target Alarm | |||||
| In-Target Timeout | ||||
Motion Monitoring | - |
| |||
| Motion Monitoring Window | - |
| ||
| Motion Monitoring Time | - |
| ||
|
|
| |||
Setpoint Generator | - |
| |||
Setpoint Generator Type | - |
| |||
Velocity Override Type | - |
| |||
|
|
| |||
NCI-Parameter | - |
| |||
Rapid Traverse Velocity (G0) | - |
| |||
Velo Jump Factor | - |
| |||
Tolerance ball auxiliary axis | - |
| |||
Max. position deviation, aux. axis | - |
| |||
|
|
| |||
Other Settings |
|
| |||
Position Correction | - |
| |||
| Filter Time Position Correction (P-T1) | - |
| ||
Backlash | - |
| |||
Error Propagation Mode | Beispiel:
| Kopplungsbausteine wie ein MC_GearIn oder MC_CamIn haben zusätzliche Eingänge. Kopplungen sind Kommandobasiert. Je Kopplung/Kommando kann eine eigene Fehlerfortpflanzung eingestellt werden. | |||
| Error Propagation Delay | - | Bisherige Fehlerreaktionen und Weiterleitungen können über die Einstellungen an Kopplungsbausteinen und Achsparametern umgesetzt werden. Beispiel: Es tritt ein Fehler in der Slave-Achse auf. Der Fehler darf nicht an die Master-Achse propagiert werden ( | ||
Couple slave to actual values if not enabled | Beispiel:
| Kopplungsbausteine wie ein MC_GearIn oder MC_CamIn haben zusätzliche Eingänge. Kopplungen sind Kommandobasiert. Je Kopplung/Kommando kann eine eigene Fehlerfortpflanzung eingestellt werden. | |||
| Velocity Window | - |
| ||
| Filter Time for Velocity Window | - |
| ||
Allow motion commands to slave axis (Default | Kein gesonderter Parameter - MC3-Achsen erlauben Bewegungskommandos an die Slave Achse (Default | Slave-Achsen können mit einem Bewegungskommando von ihrer Master-Achse abgekoppelt werden ( | |||
Allow motion commands to external setpoint axis | Kein gesonderter Parameter - MC3-Achsen erlauben Bewegungskommandos an Achsen mit aktivierter externen Sollwertgenerierung (Default |
| |||
Dead Time Compensation (Delay Velo and Position) | Dead Time Compensation From Hardware
| In der Regel werden die Totzeiten während der Initialisierung des EtherCAT Feldbusses automatisch ermittelt und in der MC3 intern verrechnet. Sollte dennoch eine manuelle Korrektur notwendig sein, kann diese in den Parametern | |||
| Additional Time Shift from Hardware | ||||
Dead Time Compensation To Hardware
| |||||
| Additional Time Shift to Hardware | ||||
Data Persistence | - |
| |||
Drive-Parameter übertragen
Die Parameter der MC3-Achse sind jeweils in der Registerkarte Init Parameter zu finden. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Funktion Show Hidden Children im Kontextmenü der Achse aktiv ist (standardmäßig deaktiviert, Achse > Rechtsklick > Show Hidden Children). Ist die Funktion aktiviert, werden die nachfolgenden Parameter im dann sichtbaren Kind-Objekt der Achse angezeigt. Andernfalls sind alle Parameter zentral über das Achsobjekt abrufbar.
NC2-Parameter | MC3-Parameter | Zu beachten |
|---|---|---|
Output Settings | ||
Invert Motor Polarity | Drive Type / Scaling > Direction Inverted | Die Invertierung der Motor und Encoder Orientierung ist in der MC3 ein Parameter am das Antriebsobjekt. Aus Sicht der MC ist häufig lediglich ein Hardwareobjekt vorhanden ist (z. B. AX8000). In diesem Fall sind zwei Parameter mit unterschiedlichen Einstellungen nicht sinnvoll, da es zu einem Schleppfehler kommt und der Regelkreis nicht wie erwartet funktioniert. Ein zusätzliches Encoder-TcCom-Objekt als untergeordnetes Element der Achse verfügt über einen eigenen Parameter. |
Reference Velocity | - | Siehe Beschreibung der Achsparameter |
|
|
|
Position and Velocity Scaling | ||
Output Scaling Factor (Position) | Drive Type / Scaling > Position Scaling Numerator/Denominator from Hardware | Nicht direkt übertragbar. Siehe MC3-Parameter zur Skalierung der Soll- und Ist-Positionen. Handelt es sich aus Sicht der MC um ein Hardwareobjekt, sind die Parameter unter dem Drive-Objekt zu finden. Andernfalls haben Drive und Encoder eigenständige Skalierungsparameter. |
Output Scaling Factor (Velocity) | Drive Type / Scaling > Velocity Scaling Numerator to Hardware | Velocity Scaling Denominator muss bei diesem Vorgehen auf 1 geschrieben werden. Wird verwendet, um die Soll- und Ist-Geschwindigkeiten an den Antrieb bzw. vom Geber zu skalieren. |
Minimum Drive Output Limitation [-1.0 ... 1.0] | - |
|
Maximum Drive Output Limitation [-1.0 ... 1.0] | - |
|
Output Delay | - |
|
|
|
|
Torque and Acceleration Scaling | ||
Input Scaling Factor (Actual Torque) | Drive Type / Scaling > Torque Scaling from Hardware | Wert kann direkt übernommen werden. |
Input P-T1 Filter Time (Actual Torque) | Drive Type / Actual Torque Filter / Settings > Filter Time Torque | Eigenständiges TcCOM-Objekt als Kind-Objekt unter Drive Objekt. Show Hidden Children aktivieren, um Filterobjekt hinzuzufügen. |
Input P-T1 Filter (Actual Torque Derivative) | Drive Type / Actual Torque Filter / Settings > Filter Time Torque Derivative | Eigenständiges TcCOM-Objekt als Kind-Objekt unter Drive Objekt. Show Hidden Children aktivieren, um Filterobjekt hinzuzufügen. |
Output Scaling Factor (Torque Setpoint) | - |
|
Output Scaling Factor (Torque Offset) | - |
|
Output Delay (Torque Offset) | - |
|
Output Scaling Factor (Acceleration) | - |
|
Output Delay (Acceleration) | - |
|
|
|
|
Optional Position Command Output Smoothing Filter | ||
Smoothing Filter Type | - |
|
Smoothing Filter Time | - |
|
Smoothing Filter Order (P-Tn only) | - |
|
|
|
|
Other Settings |
|
|
Drive Mode | - |
|
Drift Compensation (DAC-Offset) | - |
|
Following Error Calculation | Axis > Monitoring > Position Lag Calculation | Internal – InternallyCalculated Extern - HardwareProvided |
Error Tolerance | - |
|
Encoder-Parameter übertragen
Die Parameter der MC3-Achse sind jeweils in der Registerkarte Init Parameter zu finden. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Funktion Show Hidden Children im Kontextmenü der Achse aktiv ist (standardmäßig deaktiviert, Achse > Rechtsklick > Show Hidden Children). Ist die Funktion aktiviert, werden die nachfolgenden Parameter im dann sichtbaren Kind-Objekt der Achse angezeigt. Andernfalls sind alle Parameter zentral über das Achsobjekt abrufbar.
Aus Sicht der MC ist häufig lediglich ein Hardwareobjekt vorhanden (z. B. AX8000). In diesem Fall ist in der MC3 z. B. für die Drehrichtungsumkehr nur ein Parameter vorgesehen. Ein zusätzliches Encoder-TcCOM-Objekt als untergeordnetes Element der Achse verfügt wiederum über einen eigenen Parameter.
Sind in der nachfolgenden Tabelle zwei Möglichkeiten in der Spalte „MC3-Parameter“ angegeben, gibt es den betreffenden Parameter für ein Drive-Objekt und optional für einen zusätzlichen Encoder.
NC2-Parameter | MC3-Parameter | Zu beachten | ||
|---|---|---|---|---|
Encoder Evaluation | ||||
Invert Encoder Counting Direction | Axis > Drive Type / Scaling > Direction Inverted oder Axis > Encoder Type / Scaling > Direction Inverted | Die Invertierung der Motor und Encoder Orientierung ist in der MC3 ein Parameter am das Antriebsobjekt. Im Fall eines Hardwareobjekts sind zwei Parameter mit unterschiedlichen Einstellungen nicht sinnvoll, da es zu einem Schleppfehler kommt und der Regelkreis nicht wie erwartet funktioniert. | ||
Scaling Factor Numerator | Axis > Drive Type / Scaling > Position Scaling Numerator from Hardware oder Axis > Encoder Type / Scaling > Position Scaling Numerator from Hardware |
| ||
Scaling Factor Denominator | Axis > Drive Type / Scaling > Position Scaling Denominator from Hardware oder Axis > Encoder Type / Scaling > Position Scaling Denominator from Hardware |
| ||
Position Bias | Axis > Drive Type / Scaling > Encoder Mounting Offset oder Axis > Encoder Type / Scaling > Encoder Mounting Offset |
| ||
Modulo Factor | Axis > General > Position Modulus | Parameter der Achse ist sichtbar, sobald der Parameter | ||
| Tolerance Window for Modulo Start | Axis > General > Position Modulo Tolerance Window |
| |
Encoder Mask (maximum encoder value) | Axis > Drive Type / General > Maximum Counter Value + Minimum Counter Value oder Axis > Encoder Type / General > Maximum Counter Value + Minimum Counter Value | Die beiden MC3-Parameter sind sichtbar, wenn der Parameter
| ||
Encoder Sub Mask | Axis > Drive Type / General > Maximum Absolute Counter Value oder Axis > Encoder Type / General > Maximum Absolute Counter Value | Die beiden MC3-Parameter sind sichtbar, wenn der Parameter | ||
Reference System | Axis > Drive Type / General > Position Interpretation oder Axis > Encoder Type / General > Position Interpretation |
| ||
|
|
| ||
Limit Switches | ||||
Soft Position Limit Minimum Monitoring | Position Limit Enforcement Enabled | Ein allgemeiner Parameter zur Aktivierung der Überwachung | ||
| Minimum Position | Minimum Position | Der Parameter erscheint, wenn | |
Soft Position Limit Maximum Monitoring | Position Limit Enforcement Enabled | Ein allgemeiner Parameter zur Aktivierung der Überwachung | ||
| Maximum Position | Maximum Position | Der Parameter erscheint, wenn | |
|
|
| ||
Filter | ||||
Filter Time for Actual Position (P-T1) | Axis > Drive Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Position oder Axis > Encoder Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Position | Ein zusätzliches TcCOM-Filter-Objekt ist jedem Antriebs- und/oder Geberobjekt standardmäßig unterlagert. Der | ||
Filter Time for Actual Velocity (P-T1) | Axis > Drive Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Velocity oder Axis > Encoder Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Velocity | |||
Filter Time for Actual Acceleration (P-T1) | Axis > Drive Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Acceleration oder Axis > Encoder Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Acceleration | |||
|
|
| ||
Homing | ||||
Invert Direction for Homing Sensor Search | Zentrale Parametrierung in einem optionalen Homing-Objekt als Kind-Objekt der Achse. | |||
Invert Direction for Sync Impulse Search | ||||
Home Position (Calibration Value) | ||||
Reference Mode (Sync condition) | ||||
Homing Sensor Source | ||||