MC_GearInPosCA
Der Funktionsbaustein MC_GearInPosCA koppelt eine Slave-Achse an eine Master-Achse. Die gesetzten Werte bilden immer die Quelle für die Master-Werte. Die Collision Avoidance hat eine höhere Priorität als die Achskopplung. Die Slave-Achse kann entkoppelt werden, indem ein Bewegungskommando unter Verwendung des Puffermodus BufferMode mcAborting gesendet wird.
Optimierungen bzgl. MC_GearInPosCA ab TF5400 v3.2.27
- Optimierungen am MC_GearInPosCA, die einen SAF-Zyklusversatz zwischen Master- und Slaveachse unterbinden.
- Optimierungen am Gap Controller, wenn die Achse sich schon in der Zielposition befindet und nur der Gap sich ändert. Wird der benachbarte Mover kommandiert, so wirkt der neue Gap.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ContinuousUpdate : BOOL;
RatioNumerator : MC_LREAL := 1;
RatioDenumerator : UINT := 1;
MasterSyncPosition : MC_LREAL := MC_INVALID;
SlaveSyncPosition : MC_LREAL := MC_INVALID;
SyncStrategy : MC_SYNC_STRATEGY := mcSyncStrategyLate;
SyncMode : MC_SYNC_MODE;
MasterStartDistance : MC_LREAL := MC_IGNORE;
Velocity : MC_LREAL := MC_INVALID;
Acceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Deceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Jerk : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Gap : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
BufferMode : MC_BUFFER_MODE := mcAborting;
Options : ST_GearInPosCAOptions;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
ContinuousUpdate | BOOL | In dieser Version steht die kontinuierliche Aktualisierung nur für den Gap zur Verfügung. |
RatioNumerator | MC_LREAL | Ein Getriebefaktor kann gesetzt werden, indem an den Eingängen |
RatioDenumerator | UINT | Nenner des Getriebefaktors. |
MasterSyncPosition | MC_LREAL | Dieser Eingang weist den Typ |
SlaveSyncPosition | MC_LREAL | Dieser Eingang weist den Typ LREAL auf. Position des Slaves, an der er mit dem richtigen Getriebefaktor InSync ist. |
SyncStrategy | MC_SYNC_STRATEGY | Definiert die Strategie, die der Slave für die Synchronisation verwendet (siehe MC_SYNC_STRATEGY). Die default Strategie ist |
SyncMode (verfügbar ab V3.1.10.1) | MC_SYNC_MODE | Definiert die Richtung, wie die SlaveSyncPosition interpretiert werden soll, siehe MC_SYNC_MODE. |
MasterStartDistance | MC_LREAL | Wenn ein positiver Wert gesetzt wird, beginnt die Slave-Achse erst mit der Synchronisation, wenn die Master-Position größer oder gleich ist (MasterSyncPosition – MasterStartDistance). Wenn ein negativer Wert gesetzt wird, beginnt die Synchronisation erst, wenn die Master-Position kleiner oder gleich ist (MasterSyncPosition – MasterStartDistance). Wenn MasterStartDistance nicht gesetzt wird, beginnt der Slave mit der Synchronisation, so-bald der Funktionsbaustein das Signal Active gibt. Das genaue Verhalten der Slave-Achse während der Synchronisationsphase hängt von der SyncStrategy ab. |
Velocity | MC_LREAL | Maximale Geschwindigkeit der Slave-Achse während der Synchronisationsphase. Der Geschwindigkeitswert muss größer 0 sein. Er wird automatisch durch den Achsparameter 'Maximum Velocity' der Slave-Achse beschränkt. Es muss immer eine Geschwindigkeit vorgegeben werden.
Spezielle Eingangswerte:
|
Acceleration | MC_LREAL | Maximale Beschleunigung der Slave-Achse während der Synchronisationsphase. Der Beschleunigungswert muss größer gleich 1 sein und ist durch den Achsparameter 'Maximum Acceleration' der Slave-Achse beschränkt. Der Eingang ist mit
Spezielle Eingangswerte:
|
Deceleration | MC_LREAL | Maximale Verzögerung der Slave-Achse während der Synchronisationsphase. Der Verzögerungswert muss größer gleich 1 sein und ist durch den Achsparameter 'Maximum Deceleration' der Slave-Achse beschränkt. Der Eingang ist mit
Spezielle Eingangswerte:
|
Jerk | MC_LREAL | Maximaler Ruck der Achse während der Synchronisationsphase. Der Ruck muss ≥100 sein. Der Eingang ist mit
Spezielle Eingangswerte:
|
Gap | MC_LREAL | Dieser Wert bestimmt den Mindestabstand zum Vorgänger für die Collision Avoidance. Wird kein Wert eingegeben, dann wird der Standardwert der Gruppe verwendet. |
BufferMode | MC_BUFFER_MODE | In dieser Version stehen nur |
Optionen | ST_GearInPosCAOptions | Die |
![]() | Die Achse erreicht nicht die Zielgeschwindigkeit, -beschleunigung oder -verzögerung Die Werte für die Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Verzögerung könnten automatisch auf die maximale Achsgeschwindigkeit, -beschleunigung und -verzögerung begrenzt werden. Prüfen Sie die Parameter Maximum Dynamics und Default Dynamics der Achse. Möglich ist auch, dass die Werte von Maximum Dynamics kleiner sind als die Default Dynamics. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Master : AXIS_REF;
Slave : AXIS_REF;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Master | AXIS_REF | Referenz auf eine Achse (siehe AXIS_REF). |
Slave | AXIS_REF | Referenz auf eine Achse (siehe AXIS_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
StartSync : BOOL;
InSync : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted: BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
StartSync | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, sobald der Slave aktiv mit der Synchronisation beginnt, und zu-rückgesetzt, sobald der Slave InSync ist. |
InSync | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Active | BOOL | Wenn |
CommandAborted | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |