MC_SYNC_MODE
(* Defines the direction of the synchronization position of modulo axes. *)
TYPE MC_SYNC_MODE :
(
mcSyncModeNonModulo := 0, (* SyncSlavePosition is interpreted as absolute position. *)
mcSyncModePositive := 1, (* Synchronizes in positive direction. *)
mcSyncModeNegative := 3 (* Synchronizes in negative direction. *)
)
END_TYPE
TF5410 | TF5420 | |
---|---|---|
MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion | |
Der Wert definiert die Richtung, in die synchronisiert werden soll. Die Angabe des SyncMode ist nur dann wirksam, wenn für die Achse ein Modulo-Koordinatensystem definiert wurde. Dies kann z.B. ein geschlossener XTS Track sein oder eine geschlossene CA-Gruppe. Wenn es nur eine mathematische Lösung gibt, um die Synchronposition zu erreichen, wird der Wert ignoriert.
mcSyncModeNonModulo: Die SlaveSyncPosition wird immer als absolute Position interpretiert.
mcSyncModePositive: Die Slave Achse synchronisiert sich in positive Bewegungsrichtung.
mcSyncModeNegative: Die Slave Achse synchronisiert sich in negativer Bewegungsrichtung.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.7 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.10.1 | PC oder | Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |