Übersicht Werkzeugparameter
Die Übersicht der Werkzeugparameter ist tabellarisch in 4 Spalten sortiert
- In der 1. Spalte steht die eindeutige Kennung des Achsparameters, die sog. "ID". Diese setzt sich aus dem Präfix "P-TOOL" und einer eindeutigen 5-stelligen Nummer zusammen,
z.B. P-TOOL-00001. - In der 2. Spalte ist die Datenstruktur dargestellt, in der der Parameter definiert ist,
z.B. wz[i].
Die Struktur dient der Kategorisierung, welche sich folgend im Kapitelaufbau widerspiegelt. - In der 3. Spalte findet sich der "Parameter" mit seiner genauen Bezeichnung,
z.B. typ
Wichtig zu erwähnen ist, dass "Struktur"+"Parameter" immer zusammen gehören und exakt so in der Achsparameterliste konfiguriert werden müssen,
z.B. wz[i].typ - In der 4. Spalte wird die "Funktionalität" in einem zusammenfassenden Begriff/Kurzbeschreibung dargestellt,
z.B. Unterscheidung Werkzeugtypen.
ID | Struktur | Parameter | Funktionalität/ Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
wz[i]. | typ | Unterscheidung Werkzeugtypen | |
wz[i]. | srk_lage | Schneidenlage | |
wz[i]. | laenge | Werkzeuglänge | |
wz[i]. | radius | Werkzeugradius | |
wz[i]. | gueltig | Gültigkennung | |
wz[i]. | ax_versatz[j] | Achsversatzmaße | |
wz[i]. | param[j] | Zusätzliche Werkzeugsparameter | |
wz[i]. | mass_einheit | Maßeinheit von Länge, Radius und Achsversätzen | |
wz[i].kinematic. | param[j] | Kinematikparameter | |
wz[i]. | tool_fixed | Werkzeug feststehend / ausrichtbar | |
wz[i]. | kin_id | Kinematik-ID | |
wz[i]. | log_ax_nr_spdl | Logische Spindelachsnummer | |
wz[i]. | vb_min | Minimale Drehgeschwindigkeit | |
wz[i]. | vb_max | Maximale Drehgeschwindigkeit | |
wz[i]. | a_max | Maximale Beschleunigung | |
wz[i]. | gear_ration_num | Getriebeübersetzung des Werkzeugs (Zähler) | |
wz[i]. | gear_ration_denom | Getriebeübersetzung des Werkzeugs (Nenner) | |
wz[i]. | gear_inv_direction | Drehrichtungsumkehr durch Getriebe | |
wz[i]. | gear_inv_direction_no_stopm | Drehrichtungsumkehr ohne Spindelstillstand | |
wz[i].path[j]. | radius | Werkzeugradius | |
wz[i]. | grinding_wear_const | Verschleißkonstante | |
wz[i]. | grinding_max_infeed | Maximale diskrete Zustellung | |
wz[i].linkpoint_data. | name | Name | |
wz[i].linkpoint_data. | mountpoint | Mountpoint | |
wz[i].linkpoint_data. | tranlation[k] | Translation der Hauptachsen | |
wz[i].linkpoint_data. | rotation[k] | Rotation der Hauptachsen | |
wz[i].linkpoint_data. | ax_nr | Achsnummer | |
wz[i].linkpoint_data. | trans_rot | Translation/Rotation des Knotenpunktes | |
wz[i].linkpoint_data. | inverse | Wirkung der Bewegung auf den Knotenpunkt | |
wz[i].linkpoint_data. | visible | Verwendung des Knotenpunktes | |
wz[i].linkpoint_data. | fixed | Position des Knotenpunktes nach Achstausch | |
wz[i].linkpoint_data. | arm_len | Maximale Hebelarmlänge | |
wz[i].gobject_data[j]. | name | Name graph. Objekt | |
wz[i].gobject_data[j]. | linkpoint | Knotenpunktname | |
wz[i].gobject_data[j]. | group[k] | Gruppenname | |
wz[i].gobject_data[j]. | translation[k] | Translation des Objektes | |
wz[i].gobject_data[j]. | rotation[k] | Rotation des Objektes | |
wz[i].gobject_data[j]. | relative | Wirkung von Verschiebung und Rotation | |
wz[i].gobject_data[j]. | file | Datei mit Beschreibung der Objektdaten | |
wz[i].gobject_data[j]. | key[k] | Schlüsselname | |
wz[i].gobject_data[j]. | value[k] | Wertname | |
wz[i].gobject_data[j]. | changed | Angabe einer Änderung | |
wz[i]. | grinding_disc_tilt_angle | Neigungswinkel der Schleifscheibe | |
| tool_data_with_id | Freie Vergabe der Werkzeugnummer | |
wz[i].tool_id. | basic | Nummer Grundwerkzeug | |
wz[i].tool_id. | sister | Nummer Schwesterwerkzeug | |
wz[i].tool_id. | variant | Nummer Alternativwerkzeug | |
wz[i].tool_id. | sister_valid | Gültigkennung Schwesterwerkzeug | |
wz[i].tool_id. | variant_valid | Gültigkennung Alternativwerkzeug | |
wz[i]. | orientation_vector[j] | Werkzeugorientierung durch Angabe eines Vektors | |
wz[i]. | additional_settings | Erweiterte Werkzeugeinstellungen |