Erweiterte Werkzeugeinstellungen (P-TOOL-00147)

P-TOOL-00147

Erweiterte Werkzeugeinstellungen (Modi)

Beschreibung

Mit diesem Parameter lassen sich weitere Modi für das Werkzeug freischalten.

Derzeit sind folgende Modi verfügbar:

  • NONE: keine weiteren Modi (Standard)
  • GEAR_CHANGE_NO_STOP: Alle Funktionen von Parameter P-TOOL-00019 können verwendet werden, wenn dieser Modus gesetzt ist. Somit ist eine Drehrichtungsumkehr von M3/M4 bzw. M4/M3 bei gesetztem Modus möglich. Zusätzlich zu P-TOOL-00019 können sich in diesem Modus auch die Getriebefaktoren der beiden Werkzeuge unterscheiden. Somit findet ein „interner“ Getriebewechsel statt ohne dass die Spindel stehen bleibt. Dafür muss der Modus jedoch für alle am Wechsel beteiligten Werkzeuge gesetzt sein.

Hinweis: Dieser Parameter darf nur verwendet werden, wenn mit dem D/T-Wort kein physikalischer Werkzeugwechsel verbunden ist (z.B. mehrere Bohrer/Fräser an einem Aggregat)!

Parameter

wz[i].additional_settings

Datentyp

STRING

Datenbereich

NONE, GEAR_CHANGE_NO_STOP

Dimension

----

Standardwert

NONE

Anmerkungen

Parameter verfügbar ab V3.01.3068.06

Der Parameter kann z.B. bei einem Werkzeugsystem zum Einsatz kommen, bei dem mehrere Bohrer gleichzeitig durch die gleiche Spindel angetrieben werden.

Erweiterte Werkzeugeinstellungen (P-TOOL-00147) 1:
Werkzeugsystem mit mehreren Bohrern