Kinematik-ID (P-TOOL-00011)
P-TOOL-00011 | Kinematik-ID |
Beschreibung | Die Kinematik-ID dient zur Identifizierung der in der Steuerung implementierten, maschinen- bzw. werkzeugkopfspezifischen Kinematiktypen. Über den Parameter kann für ein Werkzeug die zu verwendende Kinematik-Transformation festgelegt werden. Bei Belegung mit dem Wert 0 ergibt sich die Kinematik-ID aus der Standardeinstellung gemäß P-CHAN-00032 bzw. aus der Programmierung im NC-Programm (#KIN ID [...] oder #TRAFO [...]). Die Kinematik-ID bezieht sich immer auf eine Transformation, die in den Kanalparametern in einem Datensatz der ersten Kinematikstufe (kin_step[0].trafo[*].id bzw. trafo[*].id) definiert sein muss! Bei bereits aktiver Transformation müssen die Kinematik-IDs von Transformation und der im Werkzeug angegebenen Kinematik-ID übereinstimmen, ansonsten erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung ID 20990. Bei inaktiver Transformation wird die im Werkzeug angegebene Kinematik-ID übernommen (analog zu einem programmierten #KIN ID [...] ). Mit einem nachfolgenden #TRAFO ON wird dann genau diese Kinematik angewählt. |
Parameter | wz[i].kin_id |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 ≤ kin_id ≤ MAX(UNS16) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|