Kinematikparameter (P-TOOL-00009)
P-TOOL-00009 | Kinematikparameter |
Beschreibung | Diese Parameter dienen zur werkzeugabhängigen Parametrierung der kinematischen Transformation (RTCP / TLC / TOOL ORI CS [PROG]). Die Belegung wird applikationsspezifisch festgelegt. |
Parameter | wz[i].kinematic.param[j] mit j = 0 … 74 (Maximale Anzahl Kinematikparameter, |
Datentyp | SGN32 |
Datenbereich | MIN(SGN32) < param[j] < MAX(SGN32) |
Dimension | 0.1µm |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | wz[i].kinematic.wz_kopf_versatz[j] (Syntax bis V260)
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Versätze für jede Kinematik in den Kanalparametern P-CHAN-00094 einzutragen. Ist ein Element in beiden Listen belegt, so erfolgt in der CNC eine Addition der angegebenen Werte. Nähere Informationen zur Parametrierung der kinematischen Transformation bei der 5-Achs-Bearbeitung finden sich in [KITRA] und [PROG]. Parametrierbeispiel: wz[5].kinematic.param[0] 1538000 #Kopfversatz 1: 153,8 mm
wz[5].kinematic.param[1] 25000 #Kopfversatz 2: 2,5 mm
wz[5].kinematic.param[2] 0 #Kopfversatz 3: 0 mm
wz[5].kinematic.param[5] 900000 #Kopfversatz 6: 90 mm
|