Beschreibung

Tritt ein Kanal-, Einzelachs- oder Plattformfehler auf, so wird eine entsprechende Meldung abgesetzt. Fehler können von einer CNC-Diagnoseinstanz aufbereitet und mit zusätzlicher Information ergänzt werden (Zugriff auf Datenbank / Dateisystem). Der Anwender kann das Verhalten (Filter) einzelner Fehlermeldungen parametrieren oder über die SPS einstellen. Die erweiterte Fehlermeldung wird über eine Diagnoseinstanz an das übergeordnete Diagnosesystem weitergemeldet.

An die steuerungsinternen weiteren Teilnehmer (z.B. SPS) wird das Auftreten eines Fehlers kompakt und zeitnah mit Fehler-ID, Fehlerklasse und Zeitpunkt gemeldet. Diese Teilnehmer können eine interne Fehlerreaktion unmittelbar ableiten.

Das Lesen und Aufbereiten der CNC-Fehlermeldungen wird standardmäßig durch die CNC durchgeführt.

Das Weitermelden der Fehler über das Kommunikationssystem an eine überlagerte Visualisierung wird spezifisch durch den Anwender eingebracht.

Verwaltung von Fehlermeldungen

Die Funktionalität des Fehlermanagements ermöglicht dem Anwender die Ausgabe von Fehlermeldungen zu steuern. Die CNC fungiert hierfür als Sammelstelle aller zur Verfügung stehender Informationen:

Beschreibung 1:
Übersicht Lesen und Auswerten der Fehlermeldung innerhalb der CNC

Ablauf

Beschreibung 2:
Ablauf und Aufbereitung der Fehlermeldungen in der CNC