Verwendete Einheiten in PLCopen-Funktionen (P-CHAN-00182)
P-CHAN-00182 | Verwendete Einheiten in PLCopen-Funktionen |
Beschreibung | Bei der Programmierung von PLCopen-Funktionen (S[MC_..], siehe [PROG//Kapitel PLCopen-Funktionen]) müssen in der Standardeinstellung die entsprechend spezifizierten Einheiten verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wertangaben in s.g. internen Einheiten wie z.B. 0.1µm oder µm/s etc. Durch Setzen des Parameters 'plcopen_std_unit' kann erreicht werden, dass die Werte der PLCopen-Funktionen in den in NC-Programmen üblicherweise verwendeten Einheiten wie mm, mm/s, etc. programmiert werden können. Diese werden dann basierend auf den konfigurierten Auflösungsfaktoren (*) steuerungsintern umgerechnet. |
Parameter | plcopen_std_unit |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Angabe der Werte von PLCopen-Funktionen in den spezifizierten internen Einheiten (0.1µm oder µm/s) (Standard). 1: Angabe der Werte von PLCopen-Funktionen in Standardeinheiten (mm, mm/s, …). |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | * Ab CNC-Version V2.11.2026.09 ersetzt P-CHAN-00315 die Parameter lin_aufloes, rund_aufloes und spind_aufloes (P-CHAN-00034, P-CHAN-00035 und P-CHAN-00036). Es wird empfohlen, ab dieser CNC-Version nur noch P-CHAN-00315 zu verwenden. |