Logische Achsnummer (P-CHAN-00035)

P-CHAN-00035

Logische Nummer einer Achse im NC-Kanal

Beschreibung

Die logische Achsnummer ist im gesamten System eindeutig. Über die logische Achsnummer erfolgt die Zuordnung der Achsbezeichnung im NC-Programm zu den Achsdaten (Achsparameterlisten, siehe [AXIS]), die von der Achsverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Es sind deshalb nur solche logische Achsnummern sinnvoll, die auch in der Achsverwaltung bekannt sind.

Die logische Achsnummer '0' ist nicht erlaubt.

Parameter

gruppe[i].achse[j].log_achs_nr

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 ... MAX(UNS16)

Dimension

----

Standardwert

-

Anmerkungen

Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach zugeordnet werden. Eine logische Achsnummer darf auch nicht gleichzeitig als Bahnachse und als Spindel konfiguriert werden. Ist dies der Fall, erfolgt bei der Plausibilitätsprüfung eine Fehlermeldung.

Achsen des Typs Spindel dürfen nicht als Bahnachsen angegeben werden, da sich diese Achsen bei Programmstart in einem Spindelinterpolator befinden.

Parametrierbeispiel:

Es wird eine Achsgruppe mit 3 Bahnachsen konfiguriert. Der ersten Achse werden die Achsdaten mit der logischen Achsnummer '2', der zweiten Achse die Daten mit der logischen Achsnummer '7' und der dritten Achse die Daten mit der logischen Achsnummer '1' zugeordnet:

gruppe[0].achse[0].log_achs_nr 2
gruppe[0].achse[1].log_achs_nr 7
gruppe[0].achse[2].log_achs_nr 1