Skalierung der Achsauflösung (P-CHAN-00315)
P-CHAN-00315 | Skalierung der Achsauflösung |
Beschreibung | Der Wert dieses Parameters stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Fahrwegen oder Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte der Achsen dar. |
Parameter | resolution_factor |
Datentyp | SGN32 |
Datenbereich | 0 = resolution_factor < MAX(SGN32) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Nicht zu verwechseln mit der Geberauflösung des Antriebencoders P-AXIS-00234/P-AXIS-00235. Bei einem Wert ungleich Null ersetzt P-CHAN-00315 ab CNC-Version V2.11.2026.09 die Parameter lin_aufloes, rund_aufloes und spind_aufloes (P-CHAN-00034, P-CHAN-00035 und P-CHAN-00036).Es wird empfohlen, ab dieser CNC-Version nur noch P-CHAN-00315 zu verwenden. Parametrierbeispiel: Alle translatorischen Achsen werden in der Dimension 'Millimeter' [mm] und alle rotatorischen oder Spindelachsen in der Dimension 'Grad' [°] im NC-Programm angegeben. resolution_factor 10000 |
Achstyp P-AXIS-00016 | Interne Darstellung in [0.1µm] oder [0.0001°] | Typischer Wert für die | Programmierter Wert im NC-Programm in [mm] oder [°] |
Achstyp Translator Achstyp Rotator / Spindel | 10 000 [0.1µm] 10 000 [0.0001°] | 10 000 10 000 | 1 [mm] 1 [°] |