Auflösung der Linearachsen (P-CHAN-00034)
P-CHAN-00034 | Auflösung der Linearachsen |
Beschreibung | Der Wert dieses Parameters stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Fahrwegen oder Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte bei Linearachsen dar. |
Parameter | lin_aufloes |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0 < lin_aufloes < MAX(REAL64) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 10000 |
Anmerkungen | Nicht zu verwechseln mit der Geberauflösung des Antriebencoders P-AXIS-00234/P-AXIS-00235. Ab CNC-Version V2.11.2026.09 ersetzt P-CHAN-00315 die Parameter lin_aufloes, rund_aufloes und spind_aufloes (P-CHAN-00034, P-CHAN-00035 und P-CHAN-00036). Es wird empfohlen, ab dieser CNC-Version nur noch P-CHAN-00315 zu verwenden. Parametrierbeispiel: Alle translatorischen Achsen werden in der Dimension 'Millimeter' [mm] im NC-Programm angegeben. lin_aufloes 10000 |
Interne Darstellung in [0.1µm] | Typischer Wert für | Programmierter Wert im NC- Programm in [mm] |
10 000 [0.1µm] | 10 000 | 1 [mm] |