Maximal zulässiger Ausgabewert (P-AXIS-00859)

P-AXIS-00859

Maximal zulässiger Ausgabewert

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann der maximal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Überschreitet der über die Control Unit vorgegebene Wert den Maximalwert, wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Maximalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.

Ist der Parameter größer als der durch P-AXIS-00855 darstellbare Maximalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe der Warnung ID 70383 und der Wert des Parameters wird korrigiert.

Falls P-AXIS-00860 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00860 kleiner sein als dieser Parameter. Ist dies nicht der Fall, so wird die Warnung ID 70385 ausgegeben und die Minimal- und Maximalwerte werden getauscht.

Sind diese Parameter nicht konfiguriert ist, dann wird keine Begrenzung durchgeführt.

Parameter

antr.plc_to_drive[i].max_limit

Datentyp

REAL64

Datenbereich

Abhängig von P-AXIS-00855 und P-AXIS-00858

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R, S: ----

Standardwert

1.000000e+199

Antriebstypen

SERCOS, Profidrive, CANopen, Terminal

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3081.21 bzw. V3.1.3135.0