Datentyp des zu übertragenden Datums (P-AXIS-00855)
P-AXIS-00855 | Datentyp des zu übertragenden Datums | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Datentyp des Telegrammelementes des zyklischen Telegrammes festgelegt, das auf dem HLI als Control Unit zu sehen ist. | |
Parameter | antr.plc_to_drive[i].data_type | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | SGN08: Vorzeichenbehaftete 8 Bit Ganzzahl. UNS08: Vorzeichenfreie 8 Bit Ganzzahl. SGN16: Vorzeichenbehaftete 16 Bit Ganzzahl. UNS16: Vorzeichenfreie 16 Bit Ganzzahl. SGN32: Vorzeichenbehaftete 32 Bit Ganzzahl. UNS32: Vorzeichenfreie 32 Bit Ganzzahl. BITARRAY_08: Bitleiste 8 Bit. BITARRAY_16: Bitleiste 16 Bit. BITARRAY_32: Bitleiste 32 Bit. | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | SGN16 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen, Terminal | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3081.21 bzw. V3.1.3135.0 Auf dem HLI wird das Datum über einen UNS32 Wert übergeben, handelt es sich um einen SGN Datentyp, ist das Vorzeichen auf Bit 31 (0 basiert). | |