Skalierung des Ausgabewertes (P-AXIS-00858)
P-AXIS-00858 | Skalierung des Ausgabewertes | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann beim Lesen und Schreiben des Antriebsobjekts eine Skalierung vorgenommen werden. Dieser Parameter wirkt nur, falls die Skalierungsart mit P-AXIS-00857 eingestellt ist. Die Parameter für den Startwert P-AXIS-00861 sowie für minimale bzw. maximale zulässige Ausgabewerte (P-AXIS-00860 bzw. P-AXIS-00859) werden ebenfalls skaliert. | |
Parameter | antr.plc_to_drive[i].scaling_factor | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | REAL-Bereich, außer Wert 0 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen, Terminal | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3081.21 bzw. V3.1.3135.0 | |