Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (P-AXIS-00211)
P-AXIS-00211 | Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (Linearer Slope) | |
Beschreibung | Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt. Der Parameter wird für diese Fälle während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv. Hiermit wird die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 angegeben (P-AXIS-00005 und P-AXIS-00006 bzw.P-AXIS-00281 und P-AXIS-00280). | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.vb_grenz_stufe_1_2 | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = vb_grenz_stufe_1_2 = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 100000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |