Kanalspezifische Schnittstelle

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID , beispielsweise für Kanal 1: 0x122301:

IdxGrp

IdxOffs

Funktion

Beschreibung

Input

Output

0x122301

0x44

Variable element number

Anzahl vorhandener Variableneinträge der gewählten Variablenart.

Ist keine Variablenart angegeben → Gesamtzahl aller verfügbaren Variablen V.E + V.G + V.A

(Größter Index = Anzahl der Elemente – 1)

STRING max.
255 Zeichen

UNS32

0x122301

0x45

Variable description by index

Variablenbeschreibung

(Name, Handle, Variablentyp, Zugriff, Größe, Arraydimensionen, größte Indizes)

BYTE[2048]
variable Länge

BYTE[2048]
variable Länge

0x122301

0x46

Variable handle by name

Handle für Zugriff auf die Variable

STRING max.
255 Zeichen

 

Handle
(UNS32)

0x122301

0x47

Read variable value by handle

Variablenwert über Handle der Variablen lesen

BYTE[2048]
variable Länge

BYTE[2048]
variable Länge

0x122301

0x48

Read variable value by name

Variablenwert über Variablennamen lesen

STRING max.
255 Zeichen

BYTE[2048]
variable Länge

0x122301

0x49

Write variable value by handle

Variablenwert über Handle der Variablen schreiben

BYTE[2048]
variable Länge

-

0x122301

0x4A

Write variable value by name

Variablenwert über Variablennamen schreiben

BYTE[2048]
variable Länge

-

0x122301

0x4B

Extended variable description by index

Erweiterte Variablenbeschreibung z.B. für V.E Variablen Synchronisierung und Gültigkeitsbereich

BYTE[2048]
variable Länge

BYTE[2048]
variable Länge

0x122301

0x4C

Funktion „Variable properties by name”

Variablenbeschreibung

(Handle, Variablentyp, Zugriff, Größe, Arraydimensionen, größte Indizes)

STRING max.
255 Zeichen

BYTE[2048]
variable Länge

0x122301

0x4D-0x4E

reserved

Reserviert

-

-

Hinweis

Folgende Funktionen sind nicht für V.CYC.-, V.P.-, V.L.- und V.S.-Variablen verfügbar:

"Variable handle by name"

"Read variable value by handle"

"Write variable value by handle"