Funktion „Read variable value by name“

Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID

Index-Offset: IdxOffs = 0x48

Lesen über Namen

Mit dieser Funktion kann der Wert einer Variablen über ihren Namen gelesen werden.

Übergabeparameter: (hier mit Angabe der Stream-Offsets):

0

Variablenname mit Nullterminierung

wobei

Inhalt

Typ

Größe

Variablenname (mit Instanzkennung bei achsspezifischen Variablen)

STRING

variabel, max. 256 Byte

=> Streamlänge 256 Byte

Rückgabewert: (hier mit Angabe der Stream-Offsets)::

0

Variablenwert

wobei

Inhalt

Typ

Größe

Variablenwert

String, REAL64, SGN32, REAL64[ ], SGN32[ ][ ], ...

variabel, max. 2048 Byte

=> Streamlänge max. 2048 Byte

Bei einer Array-Variablen kann neben einem Einzelwert auch das komplette Feld gelesen werden, in dem im Variablennamen keine Indizes angegeben werden.

Beispiel Variable V.G.array[0 .. 9]:

Variablenname

Rückgabewert

V.G.array[4]

Wert des 5. Elements V.G.array[4]

V.G.array

Wert der Array-Elemente 0 - 9

Anwendungsbeispiele

Beispiel für das Lesen eines Arrayelements eines eindimensionalen Arrays:

Übergabeparameter:

V.E.Testvar[3]

0

V.E.Testvar[3] Name der Variable

0 Nullterminierung

Rückgabewert:

333

333 Variablenwert des Elements

Beispiel für das Lesen eines gesamten Arrays mit 5 Elementen:

Übergabeparameter:

V.E.Testvar

0

V.E.Testvar Name der Variable

0 Nullterminierung

Rückgabewerte:

123

234

345

456

567

123 Wert des 1.Element

234 Wert des 2.Element

345 Wert des 3.Element

456 Wert des 4.Element

567 Wert des 5.Element