Funktion „Variable description by index“
Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID
Index-Offset: IdxOffs = 0x45
Variablenbeschreibung | Diese Funktion liefert für gegebenen Index und Variablenart die zugehörige Variablenbeschreibung. Die Gesamtzahl der vorhanden Variableneinträge kann mit der Funktion „Variable element number“ abgefragt werden. |
Übergabeparameter (hier mit Angabe der Stream-Offsets):
0 | 4 |
Index der Variablen | Bezeichner für Variablenart mit Nullterminierung |
wobei
Inhalt | Typ | Größe |
Index der Variablen | UNS32 | fest, 4 Byte |
Bezeichner für Variablenart | STRING | variabel, max. 256 Byte |
=> Streamlänge max. 260 Byte
Rückgabewert (hier mit Angabe der Stream-Offsets):
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | (20) | (24) | ... | 20 + 4 *m |
Handle auf die Variable | Variablentyp | Zugriff | Größe | Anzahl der Arraydimensionen m | Anzahl Elemente in Dimension 1 | Anzahl Elemente in Dimension 2 | ... | Variablenname |
wobei
Inhalt | Variablentyp | Größe |
Handle auf die Variable | UNS32 | fest, 4 Byte |
Variablentyp | Enumeration (UNS32) (*) | fest, 4 Byte |
Zugriff | Enumeration (UNS32) 1 = READ_ONLY 2 = READ_WRITE | fest, 4 Byte |
Größe | UNS32 | fest, 4 Byte |
Anzahl der Arraydimensionen m | UNS32 ( = 0, elementare Variable) | fest, 4 Byte |
Anzahl der Elemente | UNS32 | variabel, 4 Byte * m |
Variablenname | String | variabel, max. 256 Byte |
=> Streamlänge 276 Byte + Anzahl Arraydimensionen n * 4 Byte, max. 2048 Byte
(*) Enumeration für Variablentyp:
1 = BOOLEAN | 4 = SGN16 | 7 = UNS32 |
2 = SGN08 | 5 = UNS16 | 8 = REAL64 |
3 = UNS08 | 6 = SGN32 | 9 = STRING |
![]() | Der Bezeichner für die Variablenart z.B. V.E darf abschließend keinen Punkt haben. |
Beispiel
Anwendungsbeispiele
Im nachfolgenden Beispiel soll die Beschreibung der V.E. Variable mit dem Index 2 gelesen werden.
IndexGrp: 0x122301 für den ersten Kanal
IndexOffs: 0x45
Übergabeparameter:
2 | V.E | 0 |
2 für die Variable mit dem Indexeintrag 2
V.E Bezeichner der Variablenart : V.E
0 Nullterminierung
Rückgabewert:
0x2000002 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | V.E.Variable_3 |
0x2000002 Handle
1 Typ der Variablen : Boolean
1 Zugriffsrechte : Read-Only
2 Gesamtgröße in Bytes
1 Arraydimension
2 Anzahl der Arrayelemente
V.E.Variable_3 Name der Variable