Funktion „Variable element number“
Index-Gruppe: IdxGrp = 0x122300 + Kanal_ID
Index-Offset: IdxOffs = 0x44
Anzahl von | Diese Funktion liefert für die gewählte Variablenart die Anzahl der vorhandenen Variableneinträge. Ist keine Variablenart angegeben, wird die Gesamtzahl aller verfügbaren Variablen V.E + V.G + V.A zurückgeliefert. Mit der Funktion „Variable description by index“ die jeweilige Variablenbeschreibung abgefragt werden. |
Übergabeparameter (hier mit Angabe des Stream-Offsets):
0 |
Bezeichner für Variablenart |
wobei
Inhalt | Typ | Größe |
Bezeichner für Variablenart | STRING | variabel, max. 256 Byte |
=> Streamlänge max. 256 Byte
Rückgabewert (hier mit Angabe der Stream-Offsets):
0 |
Anzahl der vorhanden Variableneinträge |
wobei
Inhalt | Typ | Größe |
Anzahl der vorhanden Variableneinträge | UNS32 | fest, max. 4 Byte |
=> Streamlänge max. 4 Byte
![]() | Der Bezeichner für die Variablenart z.B. V.E darf abschließend keinen Punkt haben. |
Anwendungsbeispiele
Übergabeparameter:
V.E | 0 |
V.E Bezeichner der Variablenart : V.E
0 Nullterminierung
Rückgabewert:
123 |
Im 1. Kanal sind 123 V.E.Variablen parametriert.